Saltar al contenido principal
Daikin Altherma monobloque de baja temperatura

Daikin Altherma - EDLQ-CV3

Sistema monobloque aire-agua de solo calefacción, ideal cuando el espacio interior es limitado
EDLQ-CV3

Características de producto

  • Monobloque compacto para calefacción de espacios con agua caliente sanitaria opcional
  • Instalación sin complicaciones: solo son necesarias las conexiones del agua
  • Funcionamiento fiable incluso a -25°C en el exterior gracias a características de protección frente al escarche como la batería de suspensión libre
  • COP de hasta 5 con eficiencias anuales normales de hasta 300%

Beneficios

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento