Características de producto
- La unidad exterior extrae calor del aire exterior incluso a -28 °C
- Solo mediante el funcionamiento de la bomba de calor, la unidad exterior suministra una temperatura de agua de salida de 65°C a -15 °C de temperatura ambiente
- Con una temperatura ambiente de -15°C, la unidad exterior limita la pérdida de capacidad de calefacción
- Seleccionar un producto con refrigerante R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el refrigerante R-410A, se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y cuanta con una carga de refrigerante un 30% menor.
- Cartucho WLAN incluido
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento