Saltar al contenido principal
Daikin Altherma split de alta temperatura

Daikin Altherma R HT - ERSQ-AV1

ERSQ-AV1

Características de producto

  • La unidad exterior extrae calor del aire exterior incluso a -20℃

Beneficios

  • Funcionamiento garantizado hasta -20°C

    Funcionamiento garantizado hasta -20°C

    La unidad Daikin Altherma es adecuada para todos los climas, soporta incluso condiciones invernales extremas con un rango de funcionamiento de hasta -20°C

  • Inverter

    Inverter

    Los compresores inverter ajustan continuamente la velocidad del compresor a la demanda real. Un menor número de arranques y paradas resulta en una reducción del consumo de energía (de hasta el 30%) y unas temperaturas más estables.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento