Saltar al contenido principal
Enfriadora tipo scroll condensada por aire, eficiencia estándar, sonido reducido.

EWAT-B-SR

EWAT-B-SR

Características de producto

  • Primera enfriadora condensada por aire con refrigerante R-32 y compresores scroll del mercado
  • Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
  • Low operating cost and extended operating life thanks to the careful design aimed to optimize the energy efficiency of the chillers and to improve installation profitability, effectiveness and economical management
  • Modulación de velocidad del ventilador para garantizar un control preciso del flujo de aire y una temperatura de condensación optimizada
  • Gracias a la gestión dinámica de la presión de condensación, el controlador de la enfriadora ajusta el punto de consigna de la presión de condensación para reducir el consumo total de la enfriadora
  • Uno o dos circuitos de refrigerante realmente independientes para lograr una fiabilidad excepcional
  • Controlador MicroTech III con lógica de control superior e interfaz fácil de utilizar
  • Posibilidad de configurar intervalos de tiempo detallados para reducir la velocidad de giro del ventilador y las emisiones sonoras

Beneficios

  • Compresor scroll

    Compresor scroll

    Los compresores scroll cuentan con dos scroll, uno está fijo y el otro orbita excéntricamente sin girar. Diseñados para capacidades pequeñas y medianas, proporcionan una alta eficiencia y fiabilidad constantes en toda su vida útil de servicio.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento