Características de producto
- Primera enfriadora condensada por aire con refrigerante R-32 y compresores scroll del mercado
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- Low operating cost and extended operating life thanks to the careful design aimed to optimize the energy efficiency of the chillers and to improve installation profitability, effectiveness and economical management
- Modulación de velocidad del ventilador para garantizar un control preciso del flujo de aire y una temperatura de condensación optimizada
- Gracias a la gestión dinámica de la presión de condensación, el controlador de la enfriadora ajusta el punto de consigna de la presión de condensación para reducir el consumo total de la enfriadora
- Uno o dos circuitos de refrigerante realmente independientes para lograr una fiabilidad excepcional
- Controlador MicroTech III con lógica de control superior e interfaz fácil de utilizar
- Posibilidad de configurar intervalos de tiempo detallados para reducir la velocidad de giro del ventilador y las emisiones sonoras
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento