Saltar al contenido principal
Unidad de conductos con ESP media

Sky Air - FBA-A

La unidad con presión estática media más potente y delgada del mercado
FBA-A

Características de producto

  • La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura integrada) por lo que los espacios de techo estrechos ya no representan un reto
  • La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables
  • La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta con una carga de refrigerante un 16% menor.
  • La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado
  • Se oculta discretamente en el techo: solo se ven las rejillas de aspiración y descarga
  • Bajo nivel sonoro de funcionamiento de hasta 25 dBA
  • Gama unificada de unidades interiores para R-32 y R410A
  • El kit opcional de múltiples zonas permite atender a múltiples zonas climáticas controladas individualmente por medio de una unidad interior
  • Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC de diseño especial
  • Entrada de aire nuevo opcional
  • Instalación flexible: la dirección de aspiración de aire se puede modificar de posterior a inferior y se puede elegir entre uso libre o conexión a rejillas de aspiración opcionales
  • La bomba de drenaje incorporada de serie con 625 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación

Beneficios

  • División en varias zonas

    División en varias zonas

    Permite hasta 6 zonas climáticas individuales con una unidad interior

  • Funcionamiento durante ausencia

    Funcionamiento durante ausencia

    Mantiene la temperatura interior en el nivel de confort especificado durante los períodos de ausencia de los usuarios, lo que permite ahorrar energía.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Funcionamiento extremadamente silencioso

    Funcionamiento extremadamente silencioso

    Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador (3 steps)

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumectación

    Función de deshumectación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos (optional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable (optional)

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado (optional)

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • A través de la aplicación Onecta

    A través de la aplicación Onecta

    Controle su unidad interior desde cualquier lugar a través de la aplicación

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

  • Kit de bomba de drenaje

    Kit de bomba de drenaje (standard)

    Facilita el drenaje de la condensación de la unidad interior.

  • Aplicación twin/triple/doble twin

    Aplicación twin/triple/doble twin

    Se pueden conectar 2, 3 ó 4 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores funcionan en el mismo modo (refrigeración o calefacción) y se controlan desde un solo mando a distancia.

  • Aplicaciones de modelos Multi

    Aplicaciones de modelos Multi

    Se pueden conectar 2, 3, 4 ó 5 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores se pueden controlar independientemente dentro del mismo modo de calefacción o refrigeración.

  • Refrigeración de infraestructuras

    Refrigeración de infraestructuras

    Elimine de manera fiable, eficiente y flexible el calor que generan constantemente los equipos de servidores y TI para garantizar el máximo tiempo de actividad y el mejor rendimiento de la inversión.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento