Características de producto
- Ideal para un flujo de aire confortable en habitaciones amplias gracias al efecto Coanda: ángulo de descarga de hasta 100°
- Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,8 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad
- Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación
- La combinación con la tecnología Bluevolution con R-32 reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, lo que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y que cuenta
- Se puede instalar fácilmente en esquinas y espacios estrechos, dado que solo necesita 30 mm de espacio lateral para el mantenimiento.
- Gama unificada de unidades interiores para R-32 y R410A
- Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC de diseño especial
- 5 velocidades de ventilador distintas para el máximo confort
- La unidad estilizada combina fácilmente con cualquier decoración interior. Las aletas se cierran completamente cuando la unidad no está en funcionamiento y las rejillas de entrada de aire no están a la vista
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento