Saltar al contenido principal

Características de producto

  • Notable combinación de diseño icónico y excelencia técnica con un elegante acabado en blanco cristalino mate
  • Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
  • Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
  • La mejor distribución del flujo de aire se logra a través de un flujo de aire individual: arriba y abajo, mecanismo oscilante o control del volumen de aire (clase 71 y 100)
  • Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada.
  • Daikin Emura ha recibido numerosos premios, gracias a su excelente diseño
  • Funcionamiento muy silencioso. El nivel de presión sonora baja hasta 19dBA !
  • sensor detector de movimiento de 2 zonas: el flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante; si no se detecta nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.
  • El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes

Beneficios

  • Aplicación Onecta (opcional)

    Aplicación Onecta (opcional)

    Controle el clima interior desde cualquier lugar a través de un smartphone o tablet

  • sensor detector de movimiento de 2 zonas

    sensor detector de movimiento de 2 zonas

    El flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante. Si no se detecta a nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.

  • Ahorro de energía en el modo de espera

    Ahorro de energía en el modo de espera

    El consumo de corriente se reduce aprox. un 80% cuando la unidad está en modo de espera.

  • Funcionamiento extremadamente silencioso

    Funcionamiento extremadamente silencioso

    Las unidades interiores Daikin son muy silenciosas. Además, le garantizamos que las unidades exteriores no perturbarán la tranquilidad de la vecindad.

  • Filtro de aire

    Filtro de aire

    Elimina las partículas de polvo suspendidas en el aire para garantizar un suministro constante de aire limpio.

  • Aplicaciones de modelos Multi

    Aplicaciones de modelos Multi

    Se pueden conectar 2, 3, 4 ó 5 unidades interiores a una sola unidad exterior, incluso cuando éstas tengan capacidades diferentes. Todas las unidades interiores se pueden controlar independientemente dentro del mismo modo de calefacción o refrigeración.

  • Modo Econo

    Modo Econo

    Reduce el consumo de energía, de modo que se pueden utilizar otros dispositivos que consuman mucha energía simultáneamente. Esta función también ayuda a ahorrar energía.

  • Modo nocturno

    Modo nocturno

    Ahorra energía evitando refrigerar o calentar en exceso el ambiente durante la noche.

  • Sólo ventilador

    Sólo ventilador

    La unidad puede utilizarse como ventilador, moviendo el aire de la estancia sin calentar ni enfriar.

  • Modo de confort

    Modo de confort

    Garantiza la total ausencia de corrientes de aire frío evitando que el aire se expulse directamente al cuerpo de los ocupantes de la estancia.

  • Modo Powerful

    Modo Powerful

    Permite climatizar el ambiente rápidamente. ; Una vez desactivado el modo Powerful, la unidad vuelve al modo de funcionamiento predeterminado.

  • Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Cambio automático de refrigeración/calefacción

    Selecciona automáticamente el modo de refrigeración o de calefacción para llegar a la temperatura programada.

  • Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    Funcionamiento silencioso de las unidades interiores

    El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad interior en 3 dB(A).

  • Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

    Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

    El botón de funcionamiento silencioso del mando a distancia reduce el nivel sonoro de funcionamiento de la unidad exterior en 3 dB(A) para garantizar un entorno silencioso y evitar molestar a los vecinos.

  • Flujo de aire tridimensional

    Flujo de aire tridimensional

    Combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes.

  • Orientación vertical automática

    Orientación vertical automática

    Permite seleccionar la orientación vertical automática de las aletas de descarga de aire para mejorar la distribución del flujo de aire y de la temperatura en toda la estancia.

  • Orientación horizontal automática

    Orientación horizontal automática

    Permite seleccionar la orientación horizontal automática de la aleta de descarga de aire para una distribución uniforme del flujo de aire y de la temperatura.

  • Velocidad automática del ventilador

    Velocidad automática del ventilador

    Selecciona automáticamente la velocidad del ventilador necesaria para alcanzar o mantener la temperatura ajustada.

  • Etapas de velocidad del ventilador

    Etapas de velocidad del ventilador

    Permite seleccionar la velocidad del ventilador entre un cierto número de opciones.

  • Función de deshumectación

    Función de deshumectación

    Permite reducir los niveles de humedad sin modificar la temperatura ambiente.

  • Filtro purificador de aire y eliminador de alérgenos con iones de plata

    Filtro purificador de aire y eliminador de alérgenos con iones de plata

    Captura los alérgenos como el polen para garantizar un suministro constante de aire limpio

  • Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Filtro desodorizante de apatito de titanio

    Descompone los olores molestos de, por ejemplo, el tabaco y las mascotas

  • Temporizador semanal

    Temporizador semanal

    Puede programarse para que ponga en marcha la calefacción o la refrigeración a diario o semanalmente.

  • Temporizador de 24 horas

    Temporizador de 24 horas

    Se puede configurar para que active el funcionamiento en cualquier momento dentro de un período de 24 horas

  • Mando a distancia por infrarrojos

    Mando a distancia por infrarrojos

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización a distancia.

  • Mando a distancia con cable

    Mando a distancia con cable

    Pone en marcha, para y regula el sistema de climatización.

  • Control centralizado

    Control centralizado

    Pone en marcha, para y regula varios sistemas de climatización desde un punto central.

  • Rearranque automático

    Rearranque automático

    Después de un corte del suministro eléctrico, la unidad se vuelve a poner en marcha con los parámetros de funcionamiento originales.

  • Diagnóstico automático

    Diagnóstico automático

    Simplifica las tareas de mantenimiento, indicando cualquier avería del sistema o cualquier anomalía en el funcionamiento.

Documentación

Lo sentimos, no se encontró ningún documento