Características de producto
- Notable combinación de diseño icónico y excelencia técnica con un elegante acabado en blanco cristalino mate
- Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y de A++ en calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada
- Se pueden conectar hasta 5 unidades interiores a una sola unidad exterior múltiple; todas las unidades interiores se controlan individualmente y no se tienen que instalar en la misma habitación o al mismo tiempo. Cada unidad funciona de forma individual e independiente de la otra unidad correspondiente
- Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética
- Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
- La mejor distribución del flujo de aire se logra a través de un flujo de aire individual: arriba y abajo, mecanismo oscilante o control del volumen de aire (clase 71 y 100)
- Se pueden conectar varios tipos diferentes de unidades interiores: unidades de pared, unidades de cassette angular, unidades de conductos, etc.
- Las unidades exteriores incorporan un compresor swing, famoso por el poco ruido que genera y su alta eficiencia energética
- Valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada.
- Daikin Emura ha recibido numerosos premios, gracias a su excelente diseño
- Funcionamiento muy silencioso. El nivel de presión sonora baja hasta 19dBA !
- sensor detector de movimiento de 2 zonas: el flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante; si no se detecta nadie, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.
- El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento