Características de producto
- El sensor de movimiento ahorra energía en las estancias vacías: si no hay nadie, la unidad pasa al modo de ahorro de energía transcurridos 20 minutos y vuelve a ponerse en marcha cuando entra una persona en la estancia.
- El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes (sólo clases 50, 60 y 71)
- Controlador en línea: controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet
- Valores de eficiencia estacional: A en refrigeración y en calefacción
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento