Características de producto
- Integra aire acondicionado y refrigeración (incluyendo calefacción) de alta y baja temperatura en un único sistema
- Gracias a la recuperación de calor, la optimización de los controles y la innovadora tecnología del compresor, Conveni-pack puede reducir el consumo anual de energía en hasta un 50% o más en comparación con los sistemas convencionales
- Reducción de las emisiones de CO2 gracias a la tecnología de Bomba de Calor
- La modularidad del sistema Conveni-pack maximiza la flexibilidad de instalación: las unidades exteriores se pueden agrupar en bloques o filas, o distribuirse alrededor del edificio, pudiéndose adaptar siempre a las limitaciones específicas de cada instala
- Nivel sonoro especialmente bajo, con la inclusión de un modo de funcionamiento nocturno
- El diseño modular del sistema Conveni-pack permite utilizarlo en tiendas pequeñas o más grandes
- El calor que se extrae de los evaporadores o los murales de refrigeración se puede utilizar para aplicaciones de calefacción de confort de la tienda de manera totalmente gratuita
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento