| ADEA125A2VEB | ADEA35A2VEB | ADEA60A2VEB | ADEA50A2VEB | ADEA71A2VEB | ADEA100A2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 38 | 37 | 31 | ||||
| Medio | dBA | 35 | 34 | 28 | ||||||
| Bajo | dBA | 32 | 29 | 25 | ||||||
| Refrigeración | Medio | dBA | 35 | 32 | 28 | |||||
| Bajo | dBA | 32 | 29 | 25 | ||||||
| Alto | dBA | 37 | 35 | 30 | ||||||
| Accesorios estándar | Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tubo flexible de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Abrazadera metálica para el tubo de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Arandela para ménsula de suspensión | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Tornillos | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Aislamiento para adaptador | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Almohadillas de sellado | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Abrazaderas | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | |||||||
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | Nom. | kW | 14.00 | ||||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 9.52 | 6.35 | 6.35 | ||||
| Gas | D.E. | mm | 15.90 | 9.52 | 12.70 | |||||
| Drain | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 62 | 60 | 56 | |||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 1,400 | 700 | 1,000 | ||||
| Profundidad | mm | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Altura | mm | 245 | 245 | 245 | ||||||
| Carcasa | Material | Placa de acero galvanizado | Placa de acero galvanizado | Placa de acero galvanizado | ||||||
| Color | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | |||||||
| Peso | Unidad | kg | 46.0 | 28.0 | 35.0 | |||||
| Ventilador | Presión estática externa | Alto | Pa | 150 | 150 | 150 | ||||
| Nom. | Pa | 50 | 30 | 30 | ||||||
| Altura de drenaje | mm | 625 | 625 | 625 | ||||||
| Capacidad de calefacción | Capacidad total | Nom. | kW | 13.50 | ||||||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Tensión | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | ||||||
| Notas | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | (1) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido. | ||||||
| (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | |||||||
| Accesorios estándar | AAA dry-cell batteries | 3 | ||||||||
| Ventilador | Presión estática externa | Alto | Pa | 150 | 150 | |||||
| Carcasa | Color | No pintada (galvanizada) | ||||||||
| Material | Placa de acero galvanizado | Placa de acero galvanizado | ||||||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 245 | 245 | |||||
| Anchura | mm | 1000 | 1400 | |||||||
| Profundidad | mm | 800 | 800 | |||||||
| Peso | Unidad | kg | 35 | |||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Alto | m³/min | 18 | 29 | ||||
| Medio | m³/min | 15 | ||||||||
| Bajo | m³/min | 12.5 | 23 | |||||||
| Calefacción | Alto | m³/min | 18 | 29 | ||||||
| Medio | m³/min | 15 | ||||||||
| Bajo | m³/min | 12.5 | 23 | |||||||
| Presión estática externa | Nom. | Pa | 30 | 40 | ||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 56 | 58 | ||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alto | dBA | 30 | 34 | |||||
| Medio | dBA | 28 | ||||||||
| Bajo | dBA | 25 | 30 | |||||||
| Calefacción | Alto | dBA | 31 | 36 | ||||||
| Medio | dBA | 28 | 33 | |||||||
| Bajo | dBA | 25 | 30 | |||||||
| Conexiones de tubería | Líquido | D.E. | mm | 9.52 | 9.52 | |||||
| Gas | D.E. | mm | 15.9 | |||||||
| Drenaje | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||||||
| Altura de drenaje | mm | 625 | 625 | |||||||
| Sistemas de control | Mando a distancia por infrarrojos | BRC4C65, BRC4C66 | ||||||||
| Controlador remoto con cable | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | |||||||||
| Alimentación eléctrica | Fase | 1~ | 1~ | |||||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||||||
| Tensión | V | 220-240/220 | 220-240/220 | |||||||
| Carcasa | Color | No pintada (galvanizada) | ||||||||
| Peso | Unidad | kg | 46 | |||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Medio | m³/min | 26 | |||||
| Calefacción | Medio | m³/min | 26 | |||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Medio | dBA | 32 | ||||||
| Conexiones de tubería | Gas | D.E. | mm | 15.9 | ||||||
| Sistemas de control | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | ||||||||
| Controlador remoto con cable | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | |||||||||
| Accesorios estándar | Installation manual | 1 | ||||||||
| Washer for hanger bracket | 8 | |||||||||
| Operation manual | 1 | |||||||||
| Clamps | 4 | |||||||||
| Drain hose | 1 | |||||||||
| Insulation for fitting | 2 | |||||||||
| Metal clamp for drain hose | 1 | |||||||||
| Screws | 40 | |||||||||
| Sealing pads | 5 | |||||||||