Tabla de especificaciones técnicas ATX-KV

ATX20K2V1B ATX20K5V1B ATX25K2V1B ATX25K5V1B ATX35K2V1B ATX35K5V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 39 39 40 40 43 43
    Medio dBA 34 34 34 34 35 35
    Funcionamiento silencioso dBA 23 23 23 23 26 26
    Bajo dBA 28 28 28 28 29 29
  Refrigeración Medio dBA 33 33 33 33 34 34
    Funcionamiento silencioso dBA 20 20 20 20 20 20
    Bajo dBA 25 25 26 26 27 27
    Alto dBA 39 39 40 40 43 43
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1 1 1 1 1
  Manual de uso 1 1 1 1 1 1
  Mando a distancia por infrarrojos 1 1 1 1 1 1
  Pilas secas AA 2   2   2
  Soporte del mando a distancia 1 1 1 1 1 1
  Placa de montaje 1 1 1 1 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 2 2   2   2
  Tornillos de fijación de la unidad interior 2 2 2 2 2 2
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024
  Calefacción Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 55 55 55 55 58 58
  Calefacción dBA 55 55 55 55 58 58
Dimensiones Unidad Anchura mm 770 770 770 770 770 770
    Profundidad mm 225 225 225 225 225 225
    Altura mm 286 286 286 286 286 286
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.   (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.   (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.
Accesorios estándar Pilas secas AAA   2   2   2
  Filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio     2   2