| CTXS15K2V1B | CTXS15K3V1B | CTXS35K2V1B | CTXS35K3V1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 38 | 38 | 41 | 41 |
| Medio | dBA | 33 | 36 | ||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Bajo | dBA | 28 | 28 | 30 | 30 | ||
| Refrigeración | Medio | dBA | 31 | 35 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Bajo | dBA | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
| Alto | dBA | 37 | 37 | 42 | 42 | ||
| Nom. | dBA | 33 | |||||
| Refrigeración | Nom. | dBA | 31 | 35 | |||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pilas | 2 | 2 | |||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio | 2 | 2 | |||||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC466A6 | ARC466A6 | ARC466A6 | ARC466A6 | ||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Gas | D.E. | mm | 9.5 | 9.50 | 9.5 | 9.50 | |
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| Calefacción | Nom. | kW | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 55 | 55 | 59 | 59 | |
| Calefacción | dBA | 56 | 56 | 58 | 58 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Profundidad | mm | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Altura | mm | 289 | 289 | 289 | 289 | ||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||
| Peso | Unidad | kg | 8 | 8.00 | 8 | 8.00 | |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Notas | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | |||
| (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | ||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | ||||
| Accesorios estándar | Pilas secas AAA | 2 | 2 | ||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 2 | 2 | |||||
| Notas | (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. | (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. | |||||