| EHBX11CB3V | EHBX11CB9W | EHBX16CB3V | EHBX16CB9W | EHBX04CB3V (Archived) | EHBX08CB3V (Archived) | EHBX08CB9W (Archived) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Nom. | dBA | 27.0 (5) | 27.0 (5) | 30.0 (5) | 30.0 (5) | 26.0 (5) | 26.0 (5) | 26.0 (5) | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | Lado del agua | Máx. | °C | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Mín. | °C | 5.00 (9) | 5.00 (9) | 5.00 (9) | 5.00 (9) | 5.00 (9) | 5.00 (9) | 5.00 (9) | |||
| Calefacción | Lado del agua | Máx. | °C | 55.0 (8) | 55.0 (8) | 55.0 (8) | 55.0 (8) | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| Min. | °C | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | 15 (6) | |||
| Nivel de potencia sonora | Nom. | dBA | 41.0 (4) | 41.0 (4) | 44.0 (4) | 44.0 (4) | 40.0 (4) | 40.0 (4) | 40.0 (4) | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Profundidad | mm | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | |||
| Altura | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |||
| Carcasa | Material | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | Planchas metálicas revestidas | |||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||||
| PED | Categoría | Art3§3, Consulte la nota 1 | Art3§3, Consulte la nota 1 | Art3§3, Consulte la nota 1 | Art3§3, Consulte la nota 1 | Art3§3, Consulte la nota 1 | Categoría I, Consulte la nota 1 | Categoría I, Consulte la nota 1 | |||
| Peso | Unidad | kg | 43.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | ||
| Conexiones de cableado | Para conexión con interfaz de usuario | Observación | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | 0,75 mm² hasta 1,25 mm² (longitud máx. 500 m) | ||
| Cantidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Power supply | Nombre | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | Consulte la nota 11. | |||
| Calentador eléctrico | Alimentación eléctrica | Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tensión | V | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| Nombre | 3V3 | 9W | 3V3 | 9W | 3V3 | 3V3 | 9W | ||||
| Fase | 1~ | Consulte el manual de instalación o el dibujo 4D093592 | 1~ | Consulte el manual de instalación o el dibujo 4D093592 | 1~ | 1~ | Consulte el manual de instalación o el dibujo 4D093592 | ||||
| Notas | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | (1) - Categoría de unidad PED: excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC | ||||
| (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | (2) - El área de funcionamiento se amplía para reducir los caudales, solo en caso de que la unidad funcione solamente con la bomba de calor. (Sin arranque, sin calentador de reserva, sin desescarche). | |||||
| (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | (3) - Incluyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión) | |||||
| (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (4) - BS/BH 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | |||||
| (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | (5) - El nivel de presión sonora se mide en una cámara anecoica y a una distancia de 1m de la unidad.Se trata de un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico.El nivel de presión sonora que se menciona es el máximo valor posible dentro de los límites de funcionamiento de la unidad. | |||||
| (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | (6) - 15°C-25°C: sólo BUH, sin funcionamiento de la bomba de calor = durante la puesta en servicio | |||||
| (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | (7) - Inferior si hay un calentador de reserva instalado; Si no hay calentador de reserva, la bomba de calor comienza a funcionar a 10°C | |||||
| (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | (8) - Consulte el rango de funcionamiento para obtener información sobre los modelos *RHQ* y *RLQ* | |||||
| (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | (9) - Si se prevé condensación, debe considerarse la instalación de un kit de bandeja de drenaje EKHBDP* | |||||
| (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | (10) - > 50 °C BSH solo, sin funcionamiento de la bomba de calor | |||||
| (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (11) - La alimentación eléctrica del hidrokit mencionado anteriormente es únicamente para el calentador de reserva. La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | |||||
| (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | (12) - La caja de interruptores y la bomba de la caja hidráulica se alimentan a través de la unidad exterior. El depósito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentación eléctrica independiente. | |||||
| (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | (13) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase. | |||||
| (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | (14) - Seleccione el diámetro y el tipo de acuerdo con los reglamentos vigentes en su país o región. | |||||