| EKHWP54419BA | EKHWP300B | EKHWP500B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercambiador de calor | Carga | Cantidad | 1 | ||||
| Presión de funcionamiento | bar | 3.0 | |||||
| Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1,4404) | ||||||
| Volumen interno de la batería | l | 10.0 | |||||
| Agua caliente sanitaria | Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1,4404) | |||||
| Presión de funcionamiento | bar | 10.0 | |||||
| Volumen interno de la batería | l | 28.9 | |||||
| Cantidad | 1 | ||||||
| Calefacción solar auxiliar | Volumen interno de la batería | l | 3.9 | ||||
| Presión de funcionamiento | bar | 3.0 | |||||
| Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1,4404) | ||||||
| Cantidad | 1 | ||||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 790 | |||
| Altura | Depósito | mm | 1,658 | ||||
| Profundidad | mm | 790 | |||||
| Carcasa | Material | Polipropileno resistente a impactos | |||||
| Color | Blanco tráfico (RAL9016) / Gris oscuro (RAL7011) | ||||||
| Depósito | Clase de eficiencia energética | B | |||||
| Material | Polipropileno | ||||||
| Pérdida calorífica en espera | W | 72 | |||||
| Volumen de agua | l | 477 | |||||
| Peso | Unidad | Vacío | kg | 71 | |||
| Total | kg | 548 | |||||
| Montaje | Suelo | ||||||
| Notas | (1) - Pérdida de calor conforme a EN12897 | (1) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | (1) - Pérdida de calor conforme a EN12897 | ||||
| (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃ | (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | |||||
| (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃ | (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃ | (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃ | |||||
| (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃ | (4) - Para volumen de aprovechamiento 90l -<gt/> 3660 Wh (baño) / 8kW bomba de calor | (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃ | |||||
| (5) - Para volumen de aprovechamiento 140l -> 5820 Wh (baño) / 8kW bomba de calor | (5) - Para volumen de aprovechamiento 140l -<gt/> 5820 Wh (baño) / 8kW bomba de calor | (5) - Para volumen de aprovechamiento 140l -<gt/> 5820 Wh (baño) / 16kW bomba de calor | |||||
| (6) - Para volumen de aprovechamiento 90l -> 3660 Wh (baño) / 8kW bomba de calor | (6) - Pérdida de calor conforme a EN12897 | (6) - Para volumen de aprovechamiento 90l -<gt/> 3660 Wh (baño) / 16kW bomba de calor | |||||
| (7) - Para volumen de aprovechamiento 140l -> 5820 Wh (baño) / 16kW bomba de calor | |||||||
| (8) - Para volumen de aprovechamiento 90l -> 3660 Wh (baño) / 16kW bomba de calor | |||||||
| (9) - Intercambiador de calor conectado en paralelo, TKW= 10°C/ TWW= 45°C/ TSP= 65°C/ Pload= 35kW/ Tflow= 80°C | |||||||
| (10) - TKW= 10°C/ TWW= 45°C/ TSP= 65°C/ Pload= 35kW/ Tflow= 80°C | |||||||
| Montaje | Suelo | ||||||
| Carcasa | Color | Blanco tráfico (RAL9016) / Gris oscuro (RAL7011) | Blanco tráfico (RAL9016) / Gris oscuro (RAL7011) | ||||
| Carcasa | Material | Polipropileno resistente a impactos | Polipropileno resistente a impactos | ||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | Depósito | mm | 1646 | 1658 | |
| Anchura | mm | 595 | |||||
| Profundidad | mm | 615 | 790 | ||||
| Peso | Unidad | Vacío | kg | 53 | 76 | ||
| Total | kg | 347 | 553 | ||||
| Depósito | Volumen de agua | l | 294 | 477 | |||
| Material | Polipropileno | Polipropileno | |||||
| Depósito | Máxima temperatura del agua | °C | 85 | 85 | |||
| Depósito | Clase de eficiencia energética | B | B | ||||
| Intercambiador de calor | Agua caliente sanitaria | Cantidad | 1 | 1 | |||
| Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1.4404) | Acero inoxidable (DIN 1.4404) | |||||
| Volumen interno de la batería | l | 27.8 | 28.9 | ||||
| Presión de funcionamiento | bar | 10.0 | 10.0 | ||||
| Carga | Cantidad | 1 | 1 | ||||
| Intercambiador de calor | Carga | Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1.4404) | Acero inoxidable (DIN 1.4404) | |||
| Intercambiador de calor | Carga | Volumen interno de la batería | l | 12.9 | 18.1 | ||
| Presión de funcionamiento | bar | 6.0 | 6.0 | ||||
| Dimensiones | Dimensiones-=-Unidad-=-Anchura | mm | 790 | ||||
| Intercambiador de calor | Calefacción solar auxiliar | Cantidad | 1 | ||||
| Material del tubo | Acero inoxidable (DIN 1.4404) | ||||||
| Volumen interno de la batería | l | 3.9 | |||||
| Presión de funcionamiento | bar | 3.0 | |||||