| EKSV21P | EKSV26P | EKSV21P1 | EKSV26P1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorbedor | Registro de tubería de cobre en forma de arpa con placa revestida de aluminio muy selectiva soldada a láser. | Registro de tubería de cobre en forma de arpa con placa revestida de aluminio muy selectiva soldada a láser. | |||||
| Temperatura de parada | Máx. | °C | 192 | 192 | |||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 85 | 85 | ||
| Profundidad | mm | 2,000 | 2,000 | ||||
| Altura | mm | 1,006 | 1,300 | ||||
| Presión de funcionamiento | Máx. | bar | 6 | 6 | |||
| Peso | Unidad | kg | 33 | 42 | |||
| Superficie | Abertura | m² | 1.800 | 2.360 | |||
| Absorbedor | m² | 1.79 | 2.35 | ||||
| Exterior | m² | 2.01 | 2.60 | ||||
| Montaje | Vertical | Vertical | |||||
| Acristalado | Vidrio de seguridad del panel sencillo, transmisión +/- 92% | Vidrio de seguridad del panel sencillo, transmisión +/- 92% | |||||
| Ángulo de techo permitido | Máx. | ° | 80 | 80 | |||
| Mín. | ° | 15 | 15 | ||||
| Revestimiento | Micro-therm (máx.absorción 96%, emisión 5% +/-2%) | Micro-therm (máx.absorción 96%, emisión 5% +/-2%) | |||||
| Volumen | l | 1.3 | 1.7 | ||||
| Rendimiento térmico | Eficiencia del colector sin pérdidas η0 | % | 0.781 | 0.784 | |||
| Coeficiente de pérdida de calor a1 | W/m².K | 4.240 | 4.250 | ||||
| Dependencia de temperatura del coeficiente de pérdida de calor a2 | W/m².K² | 0.006 | 0.007 | ||||
| Capacidad térmica | kJ/K | 4.9 | 6.5 | ||||
| Montaje | Vertical | Vertical | |||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 2000 | 2000 | ||
| Anchura | mm | 1006 | 1300 | ||||
| Profundidad | mm | 85 | 85 | ||||
| Peso | Unidad | kg | 35 | 42 | |||
| Volumen | l | 1.3 | 1.7 | ||||
| Superficie | Exterior | m² | 2.01 | 2.60 | |||
| Abertura | m² | 1.800 | 2.360 | ||||
| Absorbedor | m² | 1.80 | 2.36 | ||||
| Revestimiento | Micro-therm (máx.absorción 96%, emisión 5% +/-2%) | Micro-therm (máx.absorción 96%, emisión 5% +/-2%) | |||||
| Absorbedor | Registro de tubería de cobre en forma de arpa con placa revestida de aluminio muy selectiva soldada a láser. | Registro de tubería de cobre en forma de arpa con placa revestida de aluminio muy selectiva soldada a láser. | |||||
| Acristalado | Vidrio de seguridad del panel sencillo, transmisión +/- 92% | Vidrio de seguridad del panel sencillo, transmisión +/- 92% | |||||
| Ángulo de techo permitido | Mín. | ° | 15 | 15 | |||
| Máx. | ° | 80 | 80 | ||||
| Presión de funcionamiento | Máx. | bar | 6 | 6 | |||
| Temperatura de parada | Máx. | °C | 192 | 192 | |||
| Rendimiento térmico | Coeficiente de pérdida de calor a1 | W/m².K | 4.300 | 4.300 | |||
| Dependencia de temperatura del coeficiente de pérdida de calor a2 | W/m².K² | 0.006 | 0.006 | ||||
| Capacidad térmica | kJ/K | 4.9 | 6.5 | ||||