Tabla de especificaciones técnicas EWHQ-G-SS

EWHQ120G-SS EWHQ130G-SS EWHQ150G-SS EWHQ160G-SS EWHQ190G-SS EWHQ210G-SS EWHQ240G-SS EWHQ270G-SS EWHQ340G-SS EWHQ400G-SS EWHQ100G-SS
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA 67 69 70 72 72 72 74 76 76 77
Refrigerante Circuitos Cantidad   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Tipo   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Capacidad de refrigeración Nom. kW 100.0 (1) 111 (1) 127 (1) 141 (1) 160 (1) 181 (1) 208 (1) 232 (1) 291 (1) 352 (1)
Consumo Refrigeración Nom. kW 25.3 (1) 28.5 (1) 32.0 (1) 35.6 (1) 41.1 (1) 46.0 (1) 53.3 (1) 59.1 (1) 73.7 (1) 88.4 (1)
  Calefacción Nom. kW 30.9 (2) 35.2 (2) 39.3 (2) 43.6 (2) 50.4 (2) 56.6 (2) 64.7 (2) 72.2 (2) 90.3 (2) 109 (2)
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA 83 85 87 88 88 88 90 92 93 93
COP 4.16 (2) 4.09 (2) 4.12 (2) 4.11 (2) 4.07 (2) 4.11 (2) 4.10 (2) 4.14 (2) 4.16 (2) 4.18 (2) 4.15
Carga de refrigerante Por circuito kg 9.0 10.0 10.0 13.0 11.0 13.0 15.0 15.0 19.0 19.0
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 18.8 20.9 20.9 27.1 23.0 27.1 31.3 31.3 39.7 39.7
Compresor Tipo   Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll Compresor scroll
  Cantidad_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dimensiones Unidad Anchura mm 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928
    Profundidad mm 2,432 2,264 2,264 2,264 2,432 2,432 2,432 2,432 2,432 2,432
    Altura mm 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,186 1,186
Condensador del intercambiador de calor de agua Tipo   Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas Intercambiador de calor de placas
Control de capacidad Capacidad mínima % 43.0 50.0 44.0 50.0 45.0 50.0 43.0 50.0 40.0 50.0
  Método   Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa Etapa
Peso Peso operativo kg 654 782 830 873 908 995 1,019 1,031 1,202 1,334
  Unidad kg 608 728 770 808 838 880 930 941 1,090 1,203
Evaporador del intercambiador de calor de agua Tipo   Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas. Intercambiador de calor de placas.
  Volumen de agua l 8 8 10 12 13 15 17 17 27 34
EER 3.95 (1) 3.91 (1) 3.96 (1) 3.95 (1) 3.90 (1) 3.93 (1) 3.90 (1) 3.92 (1) 3.95 (1) 3.98 (1) 3.90
ESEER 4.84 4.65 4.86 4.80 4.89 4.86 4.83 4.79 4.90 4.83 4.70
Capacidad de calefacción Nom. kW 128 (2) 144 (2) 162 (2) 179 (2) 205 (2) 233 (2) 266 (2) 299 (2) 375 (2) 454 (2)
Power supply Fase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Tensión V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Notas (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga (1) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga
  (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - La capacidad de calefacción, el consumo de la unidad y el COP se basan en las siguientes condiciones: evaporador 5/10°C; condensador 40/45°C, unidad a plena carga (2) - Refrigeración: temperatura del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7°C; temperatura del agua de entrada al condensador 30°C; temperatura del agua de salida del condensador 35°C; funcionamiento a plena carga
  (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent (3) - El nivel de potencia sonora (en condiciones estándar) se mide conforme a ISO9614 y Eurovent 8/1 para unidades con certificación Eurovent
  (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua (4) - Líquido: Agua
  (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS). (5) - Para obtener más detalles sobre los límites de funcionamiento, consulte el software de selección de enfriadoras (CSS).
  (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad. (6) - El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. La carga de refrigerante real depende de la construcción final de la unidad, se puede obtener más información en las etiquetas de la unidad.
  (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%. (7) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.
  (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima (8) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente del otro compresor al 75% de su carga máxima
  (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores (9) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: evaporador 12/7℃; condensador 30/35°C; corriente de los compresores
  (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa (10) - Corriente máxima de funcionamiento basada en la corriente máx. absorbida del compresor en su carcasa
  (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida. (11) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.
  (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1 (12) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: amperios a plena carga del compresor x 1,1
Capacidad de refrigeración Nom. kW                     87.3
Capacidad de calefacción Nom. kW                     112
Control de capacidad Método                       Etapa
Control de capacidad Capacidad mínima %                     50.0
Consumo Refrigeración Nom. kW                     22.4
  Calefacción Nom. kW                     27.0
Dimensiones Unidad Profundidad mm                     2432
    Altura mm                     1066
    Anchura mm                     928
Peso Unidad kg                     519
Peso Peso operativo kg                     558
Evaporador del intercambiador de calor de agua Tipo                       Intercambiador de calor de placas
  Volumen de agua l                     6
Condensador del intercambiador de calor de agua Tipo                       Intercambiador de calor de placas
Compresor Tipo                       Compresor scroll
Compresor Compresor-=-Cantidad_                       2
Nivel de potencia sonora Refrigeración Nom. dBA                     80
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA                     64
Límites de funcionamiento Evaporador Refrigeración Mín. °CBS                     -8
      Máx. °CBS                     15
  Condensador Refrigeración Mín. °CBS                     25
      Máx. °CBS                     55
Refrigerante Tipo                       R-410A
  Circuitos Cantidad                       1
Refrigerante GWP                       2087.5
Carga de refrigerante Carga de refrigerante-=-Por circuito-=-kg kg                     9.0
Carga de refrigerante Per circuit tCO2Eq                     18.8
Calefacción de habitaciones Temperatura del agua de salida en clima medio 35°C General SCOP                       4.08
Alimentación eléctrica Fase                       3~
  Alimentación eléctrica-=-Frecuencia Frecuencia                       50
  Alimentación eléctrica-=-Tensión Tensión                       400