| EWYQ021CAWN | EWYQ025CAWN | EWYQ032CAWN | EWYQ040CAWN | EWYQ050CAWN | EWYQ064CAWN | EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de refrigerante | Por circuito | kg | 7.60 | 7.60 | 9.60 | 7.60 | 7.60 | 9.60 | |||
| Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq | TCO2Eq | 15.9 | 15.9 | 20.0 | 15.9 | 15.9 | 20.0 | ||||
| Compresor | Tipo | Compresor scroll herméticamente sellado | Compresor scroll herméticamente sellado | Compresor scroll herméticamente sellado | Compresor scroll herméticamente sellado | Compresor scroll herméticamente sellado | Compresor scroll herméticamente sellado | ||||
| Cantidad_ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
| Intercambiador de calor de aire | Tipo | Air cooled coil | Air cooled coil | Air cooled coil | Air cooled coil | Air cooled coil | Air cooled coil | ||||
| Peso | Unidad | kg | 321 | 321 | 403 | 579 | 579 | 741 | |||
| EER | 2.77 | 2.63 | 2.45 | 2.79 | 2.63 | 2.46 | 2.84 | ||||
| ESEER | 4.26 | 4.17 | 3.87 | 4.28 | 4.18 | 3.87 | |||||
| Refrigerante | GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||
| Tipo | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||||
| Circuitos | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Control | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | Válvula de expansión electrónica | |||||
| Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | 21.0 (1) | 25.3 (1) | 31.6 (1) | 42.1 (1) | 50.5 (1) | 63.2 (1) | |||
| Intercambiador de calor de agua | Volumen de agua | l | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||
| Tipo | Placa soldada | Placa soldada | Placa soldada | Placa soldada | Placa soldada | Placa soldada | |||||
| Caudal de agua | Mín. | l/min | 23 | 23 | 36 | 46 | 46 | 72 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 7.61 (1) | 9.60 (1) | 12.9 (1) | 15.1 (1) | 19.2 (1) | 25.7 (1) | ||
| Calefacción | Nom. | kW | 6.89 (2) | 8.74 (2) | 10.8 (2) | 13.7 (2) | 17.5 (2) | 21.6 (2) | |||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | Nom. | dBA | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 83 | ||
| COP | 3.05 | 2.87 | 2.91 | 3.06 | 2.87 | 2.91 | |||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 1,370 | 1,370 | 1,680 | 2,360 | 2,360 | 2,980 | ||
| Profundidad | mm | 774 | 774 | 774 | 780 | 780 | 780 | ||||
| Altura | mm | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | 1,684 | ||||
| Control de capacidad | Capacidad mínima | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Método | Controlado por Inverter | Controlado por Inverter | Controlado por Inverter | Controlado por Inverter | Controlado por Inverter | Controlado por Inverter | |||||
| Ventilador | Presión estática externa | Máx. | Pa | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
| Capacidad de calefacción | Nom. | kW | 21.0 (2) | 25.1 (2) | 31.4 (2) | 41.9 (2) | 50.3 (2) | 62.9 (2) | |||
| Circuito del agua | Volumen total de agua | l | 4.2 (8) | 4.2 (8) | 5.8 (8) | 7.9 (8) | 7.9 (8) | 11.0 (8) | |||
| Válvula de llenado/drenaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Válvula de purga de aire | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Diámetros de las conexiones de tuberías | pulgadas | 1-1/4" (hembra) | 1-1/4" (hembra) | 1-1/4" (hembra) | 2" (hembra) | 2" (hembra) | 2" (hembra) | ||||
| Tubería | pulgadas | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | ||||
| Válvula de cierre | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
| Válvula de seguridad | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Power supply | Fase | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | 3N~ | ||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nombre | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | W1 | |||||
| Tensión | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Notas | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | (1) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | ||||
| (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | (2) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | |||||
| (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - Condición: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | (3) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | |||||
| (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | (4) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | |||||
| (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | (5) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | |||||
| (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. Este volumen garantizará una energía de descongelación suficiente para todas las aplicaciones, no obstante, este volumen puede multiplicarse por 0,66 si el punto de ajuste de calefacción es ≥ 45° C (p. ej. convectores) | (6) - Se puede utilizar agua por encima de 5°C. Entre 0°C y 5°C debe utilizarse una solución de glicol al 30% (propileno o etileno). Entre 0°C y -10°C a 40% debe utilizarse una solución de glicol (propileno o etileno) (consulte el manual de instalación y la información relacionada con la opción OPZL) | |||||
| (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Esta es la PD entre las conexiones de entrada y salida de la unidad. Incluye la caída de presión del intercambiador de presión del lado del agua. | (7) - Condición: Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
| (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Incluye tubería + intercambiador de calor de placas; no incluye el vaso de expansión. | (8) - Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es posible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento. | |||||
| (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - No hay corriente de pico debido al compresor inverter | (9) - Refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12℃; temp. del agua de salida del evaporador 7℃; temp. del aire ambiente 35℃ | |||||
| Capacidad de refrigeración | Nom. | kW | 16.8 | ||||||||
| Control de capacidad | Método | Controlado por Inverter | |||||||||
| Control de capacidad | Capacidad mínima | % | 25 | ||||||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 5.93 | |||||||
| Dimensiones | Unidad | Profundidad | mm | 774 | |||||||
| Altura | mm | 1684 | |||||||||
| Anchura | mm | 1370 | |||||||||
| Peso | Unidad | kg | 268 | ||||||||
| Carcasa | Color | Blanco Daikin | |||||||||
| Carcasa | Material | Placa de acero galvanizado revestida con poliéster | |||||||||
| Intercambiador de calor de aire | Tipo | Bobina condensada por aire | |||||||||
| Ventilador | Cantidad | 1 | |||||||||
| Tipo | Axial | ||||||||||
| Motor del ventilador | Transmisión | Transmisión directa | |||||||||
| Compresor | Compresor-=-Cantidad_ | 1 | |||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor scroll herméticamente sellado | |||||||||
| Límites de funcionamiento | Lado del aire | Refrigeración | Mín. | °CBS | -5 | ||||||
| Máx. | °CBS | 43 | |||||||||
| Lado del agua | Límites de funcionamiento-=-Lado del agua-=-Refrigeración | Límites de funcionamiento-=-Lado del agua-=-Refrigeración-=-Mín.-=-°CBS | °CBS | -10 | |||||||
| Límites de funcionamiento-=-Lado del agua-=-Refrigeración-=-Máx.-=-°CBS | °CBS | 20 | |||||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | Nom. | dBA | 78 | |||||||
| Refrigerante | Tipo | R-410A | |||||||||
| Refrigerante | GWP | 2087.5 | |||||||||
| Refrigerante | Circuitos | Cantidad | 1 | ||||||||
| Alimentación eléctrica | Fase | 3N~ | |||||||||
| Alimentación eléctrica-=-Frecuencia | Frecuencia | 50 | |||||||||
| Alimentación eléctrica-=-Tensión | Tensión | 400 | |||||||||
| Límites de tensión | Mín. | Mín. | -10 | ||||||||
| Máx. | Máx. | 10 | |||||||||
| Unidad | Corriente de arranque | Unidad-=-Corriente de arranque-=-Máx. | Máx. | 0.0 | |||||||
| Corriente de func. | Unidad-=-Corriente de func.-=-Máx. | Máx. | 22.2 | ||||||||