| FDA125A5VEB | FDA200AXVEB | FDA250AXVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 40 | 43.0 | 44.0 | |
| Medio | dBA | 39.0 | 40.0 | ||||
| Bajo | dBA | 33 | 36.0 | 37.0 | |||
| Refrigeración | Medio | dBA | 39.0 | 40.0 | |||
| Bajo | dBA | 33 | 36.0 | 37.0 | |||
| Alto | dBA | 40 | 43.0 | 44.0 | |||
| Accesorios estándar | Tornillos | 16 | 2 | 2 | |||
| Arandela | 8 | 12 | 12 | ||||
| Abrazadera de tubo flexible | 1 | ||||||
| Tubo flexible de drenaje | 1 | ||||||
| Precauciones generales de seguridad | 1 | ||||||
| Manual de instalación y de uso | 1 | ||||||
| Cable para alimentación eléctrica común | 2 | ||||||
| Material de sellado (manguera de drenaje) | 1 | ||||||
| Material de sellado | 2 | ||||||
| Tubo de aislamiento térmico (líquido) | 1 | ||||||
| Tubo de aislamiento térmico (gas) | 1 | ||||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | |||
| Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | ||||||
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | Nom. | kW | 12.10 | 19.00 | 22.00 | |
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Gas | D.E. | mm | 15.90 | 19.1 | 22.2 | ||
| Drain | VP25 (I.D. 25/O.D. 32) | BSP1 | BSP1 | ||||
| Espacio necesario en el falso techo > | mm | 350 | |||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 66 | 69.0 | 71.0 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 1,400 | 1,490 | 1,490 | |
| Profundidad | mm | 700 | 1,100 | 1,100 | |||
| Altura | mm | 300 | 470 | 470 | |||
| Carcasa | Material | Acero galvanizado | Placa de acero galvanizado | Placa de acero galvanizado | |||
| Color | Sin pintar | Sin pintar | Sin pintar | ||||
| Peso | Unidad | kg | 45 | 104 | 115 | ||
| Ventilador | Presión estática externa | Alto | Pa | 200 | 250 | 250 | |
| Nom. | Pa | 50 | 62 | 62 | |||
| Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 39.0 | 64.0 | 69.0 | |
| Bajo | m³/min | 28.0 | 36.0 | 43.0 | |||
| Medio | m³/min | 50.0 | 56.0 | ||||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 28.0 | 36.0 | 43.0 | ||
| Medio | m³/min | 50 | 56 | ||||
| Alto | m³/min | 39.0 | 64.0 | 69.0 | |||
| Altura de drenaje | mm | 625 | |||||
| Panel decorativo | Peso | kg | 6.5 | ||||
| Modelo | BYBS125DJW1 | ||||||
| Dimensiones | Altura | mm | 55 | ||||
| Profundidad | mm | 500 | |||||
| Anchura | mm | 1,500 | |||||
| Color | Blanco (10Y9/0,5) | ||||||
| Capacidad de calefacción | Capacidad total | Nom. | kW | 13.50 | 22.4 | 24.0 | |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Tensión | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
| Notas | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | ||||||
| Accesorios estándar | Manual de uso | 1 | 1 | ||||
| Manual de instalación | 1 | 1 | |||||
| Tubo de conexión del gas | 1 | 1 | |||||
| Material de la abrazadera para cables | 1 | 1 | |||||
| Tornillo+Arandela | 45 | 45 | |||||