Tabla de especificaciones técnicas FDXM-F

FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B FDXM25F2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 35 38 38
    Bajo dBA 27 30 30
  Refrigeración Bajo dBA 27 30 30
    Alto dBA 35 38 38
    Nom. dBA 33 36 36
  Refrigeración Nom. dBA 33 36 35
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.5 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.036 0.060 0.060
  Calefacción Nom. kW 0.036 0.060 0.060
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 55 56
  Calefacción dBA 53 55 56
Dimensiones Unidad Anchura mm 750 1,150 1,150
    Profundidad mm 620 620 620
    Altura mm 200 200 200
Peso Unidad kg 21 30 30
Ventilador Presión estática externa Nom. Pa 30 40 40
Power supply Fase   1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50
  Nombre   V1 V1 V1
  Tensión V 230 220-240 220-240
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Nom. m³/min       8.0
Nivel de presión sonora Refrigeración Nom. dBA       33
Ventilador Caudal de aire Calefacción Nom. m³/min       8.0
Nivel de presión sonora Calefacción Nom. dBA       33
Consumo Refrigeración Nom. kW       0.036
  Calefacción Nom. kW       0.036
Dimensiones Unidad Altura mm       200
    Anchura mm       750
    Profundidad mm       620
Peso Unidad kg       21
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min       8.7
      Bajo m³/min       7.3
    Calefacción Alto m³/min       8.7
      Bajo m³/min       7.3
  Presión estática externa Nom. Pa       30
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA       53
  Calefacción dBA       53
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA       35
    Bajo dBA       27
  Calefacción Alto dBA       35
    Bajo dBA       27
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm       6.35
Conexiones de tubería Gas D.E. mm       9.5
Conexiones de tubería Drenaje         VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sistemas de control Infrared remote control         BRC4C65
  Controlador remoto con cable         BRC1D52, BRC1E51A
Alimentación eléctrica Nombre         V1
  Fase         1~
  Alimentación eléctrica-=-Frecuencia Frecuencia         50
  Alimentación eléctrica-=-Tensión Tensión         230