Tabla de especificaciones técnicas FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 36 37 37 38
    Nom. dBA 34 35 35 36
    Medio dBA 31 32 33 34
  Refrigeración Medio dBA 34 35 35 36
    Bajo dBA 31 32 33 34
    Alto dBA 36 37 37 38
Accesorios estándar Tubo de aislamiento térmico 2 2 2 2
  Material de la abrazadera para cables 7 7 7 7
  Abrazadera de tubo flexible 1 1 1 1
  Tubo flexible de drenaje 1 1 1 1
  Arandela 8 8 8 8
  Almohadilla de sellado (grande) 1 1 1 1
  Almohadilla de sellado (pequeña) 1 1 1 1
  Casquillo de resina 1 1 1 1
  Tornillos 2 2 2 2
  Montaje de sujeción del cableado 2 2 2 2
Sistemas de control Controlador remoto con cable   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7
  Infrared remote control   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas D.E. mm 9.50 12.7 12.7 15.9
  Drain   VP20 VP20 VP20 VP20
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 53 54 54 55
Dimensiones Unidad Anchura mm 960 960 1,270 1,270
    Profundidad mm 690 690 690 690
    Altura mm 235 235 235 235
Carcasa Material   Resina, metal laminado Resina, metal laminado Resina, metal laminado Resina, metal laminado
  Color   Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 24.0 25.0 31.0 32.0
Ventilador Caudal de aire Calefacción Alto m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5
      Bajo m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0
      Medio m³/min 11.5 12.0 15.0 17.0
    Refrigeración Bajo m³/min 10.0 10.0 11.5 14.0
      Medio m³/min 11.5 12.0 15.0 17.0
      Alto m³/min 14.0 15.0 19.5 20.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50 50 50
  Tensión V 220-240 220-240 220-240 220-240
Notas (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.