| FTX20GV1B | FTX25GV1B | FTX35GV1B | FTX50GV1B | FTX60GV1B | FTX71GV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Funcionamiento silencioso | dBA | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | ||
| Bajo | dBA | 28 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | ||
| Refrigeración | Funcionamiento silencioso | dBA | 22 | 22 | 23 | 31 | 33 | 34 | |
| Bajo | dBA | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 37 | ||
| Alto | dBA | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | ||
| Nom. | dBA | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | ||
| Refrigeración | Nom. | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 41 | 42 | |
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pilas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Tornillo de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Filtro purificador de aire fotocatalítico de apatito de titanio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC433B70 | ARC433B70 | ARC433B70 | |||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Gas | D.E. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.034 | 0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4) | 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) | |||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.036 | 0.045 (2), 0.045 (3), 0.045 (4) | 0.060 (2), 0.060 (3), 0.06 (4) | ||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | |
| Calefacción | dBA | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 770 | 770 | 770 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| Profundidad | mm | 198 | 198 | 198 | 238 | 238 | 238 | ||
| Altura | mm | 283 | 283 | 283 | 290 | 290 | 290 | ||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||
| Peso | Unidad | kg | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Accesorios estándar | Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | ||||||
| Notas | (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire. | (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire. | (1) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire. | ||||||
| (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | |||||||
| (3) - 230V | (3) - 230V | (3) - 230V | |||||||
| (4) - 240V | (4) - 240V | (4) - 240V | |||||||
| Accesorios estándar | Tornillos de fijación de la unidad interior (M4 x 12L) | 2 | |||||||