| FTX20K2V1B | FTX20K5V1B | FTX25K2V1B | FTX25K5V1B | FTX35K2V1B | FTX35K5V1B | FTX50K2V1B | FTX60K2V1B | FTX71K2V1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 39 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 44 | 45 |
| Medio | dBA | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 | 40 | 41 | ||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 30 | 32 | 33 | ||
| Bajo | dBA | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | 35 | 36 | ||
| Refrigeración | Medio | dBA | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 39 | 41 | 42 | |
| Funcionamiento silencioso | dBA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 33 | 34 | ||
| Bajo | dBA | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 34 | 36 | 37 | ||
| Alto | dBA | 39 | 39 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | ||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mando a distancia por infrarrojos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | ||
| Infrared remote control | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | ARC480A11 | |||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.035 | 0.041 | 0.041 |
| Calefacción | Nom. | kW | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.038 | 0.044 | 0.044 | |
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | |
| Calefacción | dBA | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 59 | 61 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 |
| Profundidad | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | 263 | ||
| Altura | mm | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 295 | 295 | 295 | ||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||
| Peso | Unidad | kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
| Notas | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | |||||||||