| FTXJ20MV1BS | FTXJ25MV1BS | FTXJ35MV1BS | FTXJ50MV1BS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 41 | 45 | 47 | ||
| Medio | dBA | 34 | 37 | 41 | ||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 20 | 25 | ||||
| Bajo | dBA | 28 | 29 | 35 | ||||
| Refrigeración | Medio | dBA | 32 | 34 | 40 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 20 | 25 | ||||
| Bajo | dBA | 25 | 26 | 35 | ||||
| Alto | dBA | 38 | 45 | 46 | ||||
| Accesorios estándar | Manual de uso | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | |||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tornillos de fijación para placa de montaje | 5 | 5 | 5 | |||||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | |||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tornillo de fijación para el soporte del controlador remoto | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | |||||
| Cubierta roscada | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kit de adaptador WLAN | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | 9.50 | 12.70 | |||
| Drain | 18 | 18 | 18 | |||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.023 | 0.033 | 0.033 | ||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.043 | |||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 54 | 59 | 60 | |||
| Calefacción | dBA | 56 | 59 | 60 | ||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 998 | 998 | 998 | ||
| Profundidad | mm | 212 | 212 | 212 | ||||
| Altura | mm | 303 | 303 | 303 | ||||
| Carcasa | Color | Plateado | Plateado | Plateado | ||||
| Peso | Unidad | kg | 12 | 12 | 12 | |||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 11.0 | 12.4 | 12.6 | |
| Bajo | m³/min | 6.3 | 6.9 | 8.1 | ||||
| Medio | m³/min | 8.6 | 9.6 | 10.5 | ||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 3.8 | 4.1 | 5.0 | ||||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 4.4 | 4.8 | 6.8 | |||
| Medio | m³/min | 6.6 | 7.8 | 8.9 | ||||
| Alto | m³/min | 8.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 2.6 | 2.9 | 3.6 | ||||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | |||||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Notas | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | (1) - 220 V | ||||
| (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | (2) - 230V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | |||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.023 | ||||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.031 | |||||
| Carcasa | Color | Plateado | ||||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 303 | ||||
| Anchura | mm | 998 | ||||||
| Profundidad | mm | 212 | ||||||
| Peso | Unidad | kg | 12 | |||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Alto | m³/min | 8.9 | |||
| Medio | m³/min | 6.6 | ||||||
| Bajo | m³/min | 4.4 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 2.6 | ||||||
| Calefacción | Alto | m³/min | 10.2 | |||||
| Medio | m³/min | 8.4 | ||||||
| Bajo | m³/min | 6.3 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 3.8 | ||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 54 | |||||
| Calefacción | dBA | 56 | ||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alto | dBA | 38 | ||||
| Medio | dBA | 32 | ||||||
| Bajo | dBA | 25 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | ||||||
| Calefacción | Alto | dBA | 40 | |||||
| Medio | dBA | 34 | ||||||
| Bajo | dBA | 28 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | ||||||
| Conexiones de tubería | Líquido | D.E. | mm | 6.35 | ||||
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | |||||
| Drenaje | 18 | |||||||
| Sistemas de control | Mando a distancia por infrarrojos | ARC466A9 | ||||||
| Accesorios estándar | Installation manual | 1 | ||||||
| Wireless remote control | 1 | |||||||
| Screw cover | 2 | |||||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | |||||||
| Fixing screw for remote controller holder | 2 | |||||||
| WLAN adapter kit | 1 | |||||||
| Operation manual | 1 | |||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | |||||||
| Fixing screws for mounting plate | 5 | |||||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | |||||||
| Mounting plate | 1 | |||||||
| Remote control holder | 1 | |||||||
| Alimentación eléctrica | Nombre | V1 | ||||||
| Fase | 1~ | |||||||
| Frecuencia | Hz | 50 | ||||||
| Tensión | V | 220-240 | ||||||