Tabla de especificaciones técnicas FTXJ-MW / RXJ-M

FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B FTXJ20MV1BW / RXJ20M3V1B FTXJ20MV1BW / RXJ20M5V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M3V1B FTXJ25MV1BW / RXJ25M5V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M3V1B FTXJ35MV1BW / RXJ35M5V1B FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B
Capacidad de refrigeración Mín. kW   1.30     0.90     0.90
  Máx. kW   2.80     3.30     4.10
  Nom. kW 2.3 2.30 2.30 2.4 2.40 2.40 3.5 3.50 3.50 4.80
Eficiencia nominal Annual energy consumption kWh 248 248 248 254 254 254 428 428 428 716
  EER   4.64 4.64 4.64 4.73 4.73 4.73 4.09 4.09 4.09 3.35
  COP   5.00 5.00 5.00 4.57 4.57 4.57 4.04 4.04 4.04 3.65
  Directiva de etiquetado de eficiencia energética Refrigeración   A A A A A A A A A A
    Calefacción   A A A A A A A A A A
Capacidad de calefacción Nom. kW 2.5 2.50 2.5 3.2 3.20 3.2 4 4.00 4.0 5.80
  Mín. kW   1.30     0.90     0.90
  Máx. kW   4.30     4.70     5.10
Notas (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE     (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE     (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE     (1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE
  (2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal     (2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal     (2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal     (2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal
    (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal   (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal   (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal (1) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal