| FTXL25J2V1B | FTXL35J2V1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 41 | 41 |
| Medio | dBA | 35 | 35 | ||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 26 | 26 | ||
| Bajo | dBA | 29 | 29 | ||
| Refrigeración | Medio | dBA | 34 | 34 | |
| Funcionamiento silencioso | dBA | 23 | 23 | ||
| Bajo | dBA | 27 | 27 | ||
| Alto | dBA | 41 | 41 | ||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | ||
| Manual de uso | 1 | 1 | |||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | |||
| Pilas | 2 | 2 | |||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | |||
| Placa de montaje | 1 | 1 | |||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 2 | 2 | |||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | |||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC433A87, ARC466A9 | ARC433A87, ARC466A9 | ||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 |
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | 9.50 | |
| Drain | 18 | 18 | |||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) | 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) |
| Calefacción | Nom. | kW | 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) | 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) | |
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 57 | 57 | |
| Calefacción | dBA | 57 | 57 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 770 | 770 |
| Profundidad | mm | 198 | 198 | ||
| Altura | mm | 283 | 283 | ||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | ||
| Peso | Unidad | kg | 8.00 | 8.00 | |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | ||
| Nombre | V1 | V1 | |||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | ||
| Notas | (1) - 220 V | (1) - 220 V | |||
| (2) - 230V | (2) - 230V | ||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | ||||
| (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. | (4) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar. | ||||