| FTXM20M2V1B | FTXM25M2V1B | FTXM35M2V1B | FTXM50M2V1B | FTXM60M2V1B | FTXM71M2V1B | FTXM42M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 39 | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | ||
| Medio | dBA | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 | 42 | ||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 20 | 20 | 20 | 31 | 33 | 34 | ||||
| Bajo | dBA | 26 | 27 | 28 | 34 | 36 | 37 | ||||
| Refrigeración | Medio | dBA | 33 | 33 | 33 | 40 | 42 | 43 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 19 | 19 | 32 | 34 | 35 | ||||
| Bajo | dBA | 25 | 25 | 29 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Alto | dBA | 41 | 41 | 45 | 44 | 46 | 47 | ||||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | BRC944B2, BRC073 | ||||
| Infrared remote control | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | |||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | 15.90 | |||
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | 0.054 | ||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.035 | 0.060 | |||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 57 | 57 | 60 | 59 | 60 | 60 | |||
| Calefacción | dBA | 54 | 54 | 54 | 58 | 59 | 61 | ||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 811 | 811 | 811 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||
| Profundidad | mm | 272 | 272 | 272 | 295 | 295 | 295 | ||||
| Altura | mm | 294 | 294 | 294 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||||
| Peso | Unidad | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 17.1 | |||
| Bajo | m³/min | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 12.2 | ||||||
| Medio | m³/min | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 14.6 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10.7 | ||||||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 11.6 | |||||
| Medio | m³/min | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 14.2 | ||||||
| Alto | m³/min | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 16.5 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 10.3 | ||||||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Notas | (1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | ||||||
| (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5 m | |||||||||||
| (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | |||||||||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.035 | |||||||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.035 | ||||||||
| Carcasa | Color | Blanco | |||||||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 294 | |||||||
| Anchura | mm | 811 | |||||||||
| Profundidad | mm | 272 | |||||||||
| Peso | Unidad | kg | 10 | ||||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Alto | m³/min | 12.6 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Medio | m³/min | 9.5 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Bajo | m³/min | 7.1 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.6 | |||||||||
| Calefacción | Alto | m³/min | 13 | ||||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Medio | m³/min | 10.4 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Bajo | m³/min | 7.1 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 | |||||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 60 | ||||||||
| Calefacción | dBA | 60 | |||||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alto | dBA | 45 | |||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Medio | dBA | 39 | |||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Bajo | dBA | 30 | |||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 21 | |||||||||
| Calefacción | Alto | dBA | 45 | ||||||||
| Medio | dBA | 39 | |||||||||
| Bajo | dBA | 29 | |||||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 21 | |||||||||
| Conexiones de tubería | Líquido | D.E. | mm | 6.35 | |||||||
| Conexiones de tubería | Gas | D.E. | mm | 12.7 | |||||||
| Conexiones de tubería | Drenaje | 18 | |||||||||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC466A33 | |||||||||
| Controlador remoto con cable | BRC944B2, BRC073A1 | ||||||||||
| Accesorios estándar | Installation manual | 1 | |||||||||
| Wireless remote control | 1 | ||||||||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||||||||
| Operation manual | 1 | ||||||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||||||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||||||||
| Mounting plate | 1 | ||||||||||
| Remote control holder | 1 | ||||||||||
| Alimentación eléctrica | Nombre | V1 | |||||||||
| Fase | 1~ | ||||||||||
| Alimentación eléctrica-=-Frecuencia | Frecuencia | 50 | |||||||||
| Alimentación eléctrica-=-Tensión | Tensión | 220-240 | |||||||||