| FTXM25N2V1B | FTXM35N2V1B | FTXM42N2V1B | FTXM50N2V1B | FTXM60N2V1B | FTXM71N2V1B | FTXM20N2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 39 | 39 | 45 | 43 | 45 | 46 | ||
| Medio | dBA | 34 | 35 | 39 | 39 | 41 | 42 | ||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 20 | 20 | 21 | 31 | 33 | 34 | ||||
| Bajo | dBA | 27 | 28 | 29 | 34 | 36 | 37 | ||||
| Refrigeración | Medio | dBA | 33 | 33 | 39 | 40 | 42 | 43 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 19 | 21 | 27 | 30 | 32 | ||||
| Bajo | dBA | 25 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | ||||
| Alto | dBA | 41 | 45 | 45 | 44 | 46 | 47 | ||||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kit de adaptador WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | BRC073A1 | ||||
| Infrared remote control | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | ARC466A33 | |||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
| Gas | D.E. | mm | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.70 | 12.70 | 15.90 | |||
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | 0.054 | ||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.026 | 0.026 | 0.036 | 0.032 | 0.035 | 0.060 | |||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 57 | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | |||
| Calefacción | dBA | 54 | 54 | 60 | 58 | 59 | 61 | ||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 811 | 811 | 811 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||
| Profundidad | mm | 272 | 272 | 272 | 295 | 295 | 295 | ||||
| Altura | mm | 294 | 294 | 294 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||||
| Peso | Unidad | kg | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 10.8 | 10.8 | 13.0 | 17.1 | 17.7 | 18.4 | |
| Bajo | m³/min | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | ||||
| Medio | m³/min | 8.7 | 9.0 | 10.4 | 14.6 | 15.6 | 16.2 | ||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 10.7 | 11.2 | 11.9 | ||||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | |||
| Medio | m³/min | 8.1 | 8.3 | 9.5 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | ||||
| Alto | m³/min | 11.1 | 12.3 | 12.6 | 16.1 | 17.1 | 17.6 | ||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | ||||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Notas | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5 m | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5 m | (1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5 m | |||||
| (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | (2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m | ||||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.03 | |||||||
| Calefacción | Nom. | kW | 0.025 | ||||||||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 294 | |||||||
| Dimensiones-=-Unidad-=-Anchura | mm | 811 | |||||||||
| Profundidad | mm | 272 | |||||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Alto | m³/min | 11.1 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Medio | m³/min | 7.9 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Bajo | m³/min | 6 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.4 | |||||||||
| Calefacción | Alto | m³/min | 10.8 | ||||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Medio | m³/min | 8.7 | ||||||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Bajo | m³/min | 6.5 | ||||||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 5.3 | |||||||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 57 | ||||||||
| Calefacción | dBA | 54 | |||||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alto | dBA | 41 | |||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Medio | dBA | 33 | |||||||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Bajo | dBA | 25 | |||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | |||||||||
| Calefacción | Alto | dBA | 39 | ||||||||
| Medio | dBA | 34 | |||||||||
| Bajo | dBA | 26 | |||||||||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 20 | |||||||||
| Conexiones de tubería | Conexiones de tubería-=-Líquido-=-D.E. | mm | 6.35 | ||||||||
| Conexiones de tubería | Gas | D.E. | mm | 9.5 | |||||||
| Accesorios estándar | Installation manual | 1 | |||||||||
| Wireless remote control | 1 | ||||||||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||||||||
| WLAN adapter kit | 1 | ||||||||||
| Operation manual | 1 | ||||||||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||||||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||||||||
| Mounting plate | 1 | ||||||||||
| Remote control holder | 1 | ||||||||||
| Alimentación eléctrica | Frecuencia | Hz | 50 | ||||||||