| FTXP71M2V1B | FTXP20M5V1B | FTXP25M5V1B | FTXP35M5V1B | FTXP50M2V1B | FTXP60M2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 41 | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 | |
| Medio | dBA | 36 | 34 | 34 | 35 | 33 | 35 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Bajo | dBA | 33 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | |||
| Refrigeración | Medio | dBA | 42 | 33 | 33 | 34 | 39 | 41 | ||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 32 | 19 | 19 | 20 | 27 | 30 | |||
| Bajo | dBA | 37 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | |||
| Alto | dBA | 46 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | |||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mando a distancia por infrarrojos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Placa de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Filtro de partículas de plata | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Tornillos de fijación de la unidad interior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | ||||||
| Infrared remote control | ARC480A53 | ARC480A53 | ARC480A53 | ARC480A53 | ARC480A53 | ARC480A53 | ||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gas | D.E. | mm | 12.7 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | ||
| Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.032 | 0.019 | 0.020 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | |
| Calefacción | Nom. | kW | 0.035 | 0.023 | 0.023 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | ||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 62 | 55 | 55 | 58 | 59 | 60 | ||
| Calefacción | dBA | 62 | 55 | 55 | 58 | 61 | 62 | |||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 990 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |
| Profundidad | mm | 263 | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | |||
| Altura | mm | 295 | 286 | 286 | 286 | 295 | 295 | |||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |||
| Peso | Unidad | kg | 13.5 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 13.5 | 13.5 | ||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 17.9 | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 17.3 | 17.9 |
| Bajo | m³/min | 12.4 | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 11.8 | 12.4 | |||
| Medio | m³/min | 15.3 | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 14.4 | 15.3 | |||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 10.4 | 11.0 | |||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 11.8 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 11.5 | 11.8 | ||
| Medio | m³/min | 14.4 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 14.0 | 14.4 | |||
| Alto | m³/min | 16.8 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | 16.3 | 16.8 | |||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 10.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 8.3 | 9.2 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Nombre | V1 | V1 | V1 | |||||||
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||