| FTXZ25NV1B | FTXZ35NV1B | FTXZ50NV1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | Calefacción | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | |
| Refrigeración | Nom. | kW | 0.03 | 0.030 | 0.030 | ||
| Nivel de potencia sonora | Calefacción | dBA | 56 | 57 | 59 | ||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC477A1 | ARC477A1 | ARC477A1 | |||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Alto | m³/min | 10.7 | 12.1 | 15.0 |
| Calefacción | Alto | m³/min | 11.7 | 13.3 | 14.4 | ||
| Bajo | m³/min | 5.3 | 5.6 | 6.6 | |||
| Calefacción | Bajo | m³/min | 6.7 | 6.9 | 7.7 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Altura | mm | 295 | 295 | 295 | |||
| Ventilador | Caudal de aire | Refrigeración | Nom. | m³/min | 7.5 | 8.4 | 9.2 |
| Dimensiones | Unidad | Profundidad | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 19 | 24 | |
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.8 | 4.8 | 5.9 |
| Refrigeración | Funcionamiento silencioso | m³/min | 4 | 4.0 | 4.6 | ||
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Alto | dBA | 38 | 42 | 47 | |
| Peso | Unidad | kg | 15 | 15 | 15 | ||
| Conexiones de tubería | Líquido | D.E. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Bajo | dBA | 26 | 27 | 30 | |
| Conexiones de tubería | Gas | D.E. | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
| Nivel de presión sonora | Refrigeración | Funcionamiento silencioso | dBA | 19 | 19 | 23 | |
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | |||
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Bajo | dBA | 28 | 29 | 31 | |
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 54 | 57 | 60 | ||
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 39 | 42 | 44 | |
| Refrigeración | Nom. | dBA | 33 | 35 | 38 | ||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Nom. | m³/min | 8.6 | 9.2 | 10.7 |
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Nom. | dBA | 35 | 36 | 38 | |
| Accesorios estándar | Wireless remote control | 1 | 1 | 1 | |||
| Photocatalytic air purifying and deodorising filter | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dry batteries | 2 | 2 | 2 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mounting plate | 1 | 1 | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | 1 | 1 | ||||
| Alimentación eléctrica | Nombre | V1 | V1 | V1 | |||
| Fase | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Alimentación eléctrica-=-Tensión | Tensión | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Alimentación eléctrica-=-Frecuencia | Frecuencia | 50 | 50 | 50 | |||
| Notas | (1) - 230V | (1) - Parte trasera del intercambiador de calor | (1) - Parte trasera del intercambiador de calor | ||||
| (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | |||||
| (3) - 240V | (3) - Parte delantera del intercambiador de calor | (3) - 230V | |||||
| (4) - Parte trasera del intercambiador de calor | (4) - 230V | (4) - Parte delantera del intercambiador de calor | |||||
| (5) - Parte delantera del intercambiador de calor | (5) - 240V | (5) - 240V | |||||