| FUA100AVEB9 | FUA100AVEB | FUA125AVEB9 | FUA125AVEB | FUA71AVEB9 | FUA71AVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 46 | 46 | 47 | 47 | 41 | 41 | |
| Medio | dBA | 42 | 42 | 43 | 43 | 38 | 38 | |||
| Bajo | dBA | 39 | 39 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||
| Refrigeración | Medio | dBA | 42 | 42 | 43 | 43 | 38 | 38 | ||
| Bajo | dBA | 39 | 39 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||
| Alto | dBA | 46 | 46 | 47 | 47 | 41 | 41 | |||
| Accesorios estándar | Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tubo flexible de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tubo de aislamiento térmico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Arrollamientos de unión | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Abrazadera de tubo flexible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Material de sellado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Arandela para placa de fijación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Junta de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tela no tejida | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Arandela | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Tornillo de fijación del tubo de drenaje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | Nom. | kW | 12.10 | 12.1 | |||||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Gas | D.E. | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| Drain | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | ||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 64 | 65 | 65 | 59 | ||||
| Calefacción | dBA | 64 | 59 | |||||||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Profundidad | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| Altura | mm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |||
| Carcasa | Material | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | |||
| Color | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | ||||
| Peso | Unidad | kg | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26 | 25.0 | 25.0 | ||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 31.0 | 32.5 | 23.0 | |||
| Bajo | m³/min | 20.0 | 20.5 | 16.0 | ||||||
| Medio | m³/min | 25.5 | 26.5 | 19.5 | ||||||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 20.0 | 20.5 | 16.0 | |||||
| Medio | m³/min | 25.5 | 26.5 | 19.5 | ||||||
| Alto | m³/min | 31.0 | 32.5 | 23.0 | ||||||
| Altura de drenaje | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Capacidad de calefacción | Capacidad total | Nom. | kW | 13.5 | 13.5 | |||||