| FVA100AMVEB | FVA125AMVEB | FVA140AMVEB | FVA71AMVEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 50 | 51 | 53 | 43 | |
| Nom. | dBA | 47 | 48 | 51 | 41 | |||
| Medio | dBA | 44 | 46 | 48 | 38 | |||
| Refrigeración | Medio | dBA | 47 | 48 | 51 | 41 | ||
| Bajo | dBA | 44 | 46 | 48 | 38 | |||
| Alto | dBA | 50 | 51 | 53 | 43 | |||
| Accesorios estándar | Tornillos | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Casquillo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Arrollamientos de unión | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Aislamiento para adaptador de tubos de gas | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Aislamiento para adaptador de tubos de líquido | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Material a prueba de rocío | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cableado del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Soporte para instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Goma de protección de orificios | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Cubierta | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Patrón de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sistemas de control | Controlador remoto con cable | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | |||
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | Nom. | kW | 12.10 | 13.40 | |||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Gas | D.E. | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
| Drain | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | ||||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 62 | 63 | 65 | 55 | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Profundidad | mm | 350 | 350 | 350 | 270 | |||
| Altura | mm | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | |||
| Carcasa | Color | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | Blanco fresco | |||
| Peso | Unidad | kg | 50 | 50 | 50 | 42 | ||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 28 | 28 | 30 | 18 |
| Bajo | m³/min | 22 | 24 | 26 | 14 | |||
| Medio | m³/min | 25 | 26 | 28 | 16 | |||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 22 | 24 | 26 | 14 | ||
| Medio | m³/min | 25 | 26 | 28 | 16 | |||
| Alto | m³/min | 28 | 28 | 30 | 18 | |||
| Capacidad de calefacción | Capacidad total | Nom. | kW | 13.5 | 15.5 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Tensión | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
| Notas | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | (1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos. | ||||