Tabla de especificaciones técnicas FVXG-K

FVXG25K2V1B FVXG50K2V1B FVXG35K2V1B
Nivel de presión sonora Calefacción Alto dBA 39 46
    Medio dBA 32 40
    Funcionamiento silencioso dBA 22 30
    Bajo dBA 26 34
  Refrigeración Medio dBA 32 40
    Funcionamiento silencioso dBA 23 32
    Bajo dBA 26 36
    Alto dBA 38 44
Accesorios estándar Manual de instalación 1 1
  Manual de uso 1 1
  Mando a distancia sin cable 1 1
  Pilas secas AAA 2 2
  Soporte del mando a distancia 1 1
  Tubo flexible de drenaje 1 1
  Placa de instalación 1 1
  Aislamiento térmico (tubo de aislamiento térmico) 1 1
  Filtro desodorizante de apatito de titanio 2 2
Sistemas de control Infrared remote control   ARC466A2 ARC466A2
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6.35 6.35
  Gas D.E. mm 9.50 12.7
  Drain   18 18
Consumo Refrigeración Nom. kW 0.019 (1), 0.019 (2), 0.019 (3) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3)
  Calefacción Nom. kW 0.022 (1), 0.022 (2), 0.022 (3) 0.035 (1), 0.035 (2), 0.035 (3)
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 54 56
  Calefacción dBA 55 58
Dimensiones Unidad Anchura mm 950 950
    Profundidad mm 215 215
    Altura mm 600 600
Carcasa Color   Blanco fresco (6.5Y 9.5/0.5) Blanco fresco (6.5Y 9.5/0.5)
Peso Unidad kg 22.0 22.0
Power supply Fase   1~ 1~
  Frecuencia Hz 50 50
  Nombre   V1 V1
  Tensión V 220-240 220-240
Notas (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Cuando se conecta a una unidad exterior múltiple, el nivel de presión sonora en funcionamiento silencioso y el calor radiante es igual a los valores anteriores + 1dB. (4) - Cuando se conecta a una unidad exterior múltiple, el nivel de presión sonora en funcionamiento silencioso y el calor radiante es igual a los valores anteriores + 1dB.
Consumo Refrigeración Nom. kW     0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3)
  Calefacción Nom. kW     0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3)
Carcasa Color       Blanco fresco (6.5Y 9.5/0.5)
Dimensiones Unidad Altura mm     600
    Anchura mm     950
    Profundidad mm     215
Peso Unidad kg     22.0
Ventilador Caudal de aire Refrigeración Alto m³/min     9.1
      Medio m³/min     7.2
      Bajo m³/min     5.3
      Funcionamiento silencioso m³/min     4.5
    Calefacción Alto m³/min     10.2
      Medio m³/min     8.0
      Bajo m³/min     5.8
      Funcionamiento silencioso m³/min     5.0
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA     55
  Calefacción dBA     56
Nivel de presión sonora Refrigeración Alto dBA     39
    Medio dBA     33
    Bajo dBA     27
    Funcionamiento silencioso dBA     24
  Calefacción Alto dBA     40
    Medio dBA     33
    Bajo dBA     27
    Funcionamiento silencioso dBA     23
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm     6.35
  Gas D.E. mm     9.50
  Drenaje       18
Sistemas de control Infrared remote control       ARC466A2
Accesorios estándar Installation manual     1
  Wireless remote control     1
  Installation plate     1
  Thermal insulation (thermal insulation tube)     1
  AAA dry-cell batteries     2
  Operation manual     1
  Titanium apatite deodorizing filter     2
  Drain hose     1
  Remote control holder     1
Alimentación eléctrica Nombre       V1
  Fase       1~
  Alimentación eléctrica-=-Frecuencia Frecuencia       50
  Alimentación eléctrica-=-Tensión Tensión       220-240