| FVXM25FV1B9 | FVXM25FV1B | FVXM50FV1B9 | FVXM50FV1B | FVXM35FV1B | FVXM35FV1B9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | Alto | dBA | 38 | 38 | 45 | 45 | 39 | 39 | |
| Medio | dBA | 32 | 32 | 40 | 40 | 33 | 33 | |||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 23 | 23 | 32 | 32 | 24 | 24 | |||
| Bajo | dBA | 26 | 26 | 36 | 36 | 27 | 27 | |||
| Refrigeración | Medio | dBA | 32 | 32 | 40 | 40 | 33 | 33 | ||
| Funcionamiento silencioso | dBA | 23 | 23 | 32 | 32 | 24 | 24 | |||
| Bajo | dBA | 26 | 26 | 36 | 36 | 27 | 27 | |||
| Alto | dBA | 38 | 38 | 44 | 44 | 39 | 39 | |||
| Accesorios estándar | Manual de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manual de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mando a distancia sin cable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pilas secas AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Soporte del mando a distancia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tubo flexible de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lámina aislante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Filtro desodorizante de apatito de titanio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Placa de instalación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sistemas de control | Infrared remote control | ARC452A1 | ARC452A1 | ARC452A1 | ARC452A1 | ARC452A1 | ARC452A1 | |||
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gas | D.E. | mm | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | ||
| Drain | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Consumo | Refrigeración | Nom. | kW | 0.015 (1) | 0.015 (1) | 0.027 (1) | 0.027 (1) | 0.015 (1) | 0.015 (1) | |
| Calefacción | Nom. | kW | 0.017 (1) | 0.017 (1) | 0.034 (1) | 0.034 (1) | 0.017 (1) | 0.017 (1) | ||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | dBA | 52 | 52 | 57 | 57 | 52 | 52 | ||
| Calefacción | dBA | 52 | 52 | 58 | 58 | 52 | 52 | |||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Profundidad | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| Altura | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |||
| Peso | Unidad | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Ventilador | Caudal de aire | Calefacción | Alto | m³/min | 8.8 | 8.8 | 11.8 | 11.8 | 9.4 | 9.4 |
| Bajo | m³/min | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 5.2 | |||
| Medio | m³/min | 6.9 | 6.9 | 10.1 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | |||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.4 | 4.4 | 7.1 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | |||
| Refrigeración | Bajo | m³/min | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | ||
| Medio | m³/min | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | |||
| Alto | m³/min | 8.2 | 8.2 | 10.1 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | |||
| Funcionamiento silencioso | m³/min | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 4.5 | 4.5 | |||
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Tensión | V | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | |||
| Notas | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | (1) - 50 Hz, 220-230-240 V | ||||
| (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | (2) - 220 V | |||||
| (3) - 230V | (3) - 230V | (3) - 230V | (3) - 230V | (3) - 230V | (3) - 230V | |||||
| (4) - 240V | (4) - 240V | (4) - 240V | (4) - 240V | (4) - 240V | (4) - 240V | |||||