Tabla de especificaciones técnicas FXAA-A

FXAA25AUV1B FXAA63AUV1B FXAA40AUV1B FXAA50AUV1B FXAA20AUV1B FXAA32AUV1B FXAA15AUV1B (Archived)
Conexiones de tubería Líquido Tipo   Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada
Conexiones de tubería Gas D.E. mm 9.52 12.70 12.70 12.70 9.52 9.52 9.52
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm 6 6 6 6 6 6
  Gas Tipo   Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada
Consumo (50 Hz) Refrigeración A velocidad alta del ventilador kW 0.028 0.050 0.025 0.033 0.019 0.030 0.017
Nivel de presión sonora Calefacción A velocidad baja del ventilador dBA 28.5 38.5 33.5 35.5 28.5 28.5 28.5
Conexiones de tubería Drenaje   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Filtro de aire Tipo   Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable Extraíble / Lavable
Ventilador Caudal de aire (50 Hz) Refrigeración A velocidad baja del ventilador m³/min 6.5 12.9 9.8 10.9 6.5 6.5 6.5
      A velocidad alta del ventilador m³/min 8.3 18.2 12.2 14.2 7.9 9.4 7.1
Consumo (50 Hz) Calefacción A velocidad alta del ventilador kW 0.034 0.060 0.030 0.039 0.029 0.035 0.025
Nivel de presión sonora Refrigeración A velocidad baja del ventilador dBA 28.5 38.5 33.5 35.5 28.5 28.5 28.5
  Calefacción A velocidad alta del ventilador dBA 36.0 47.0 38.0 42.0 34.0 38.5 33.0
    A velocidad media del ventilador dBA 32.5 43.0 36.0 39.0 31.5 33.5 31.0
    A velocidad media del ventilador dBA 32.0 42.5 35.5 38.5 31.0 33.0 30.5
    A velocidad alta del ventilador dBA 35.0 46.5 37.0 41.0 33.0 37.5 32.0
Nivel de potencia sonora Refrigeración A velocidad alta del ventilador dBA 53.0 63.0 55.0 58.0 52.0 55.0 51.0
Carcasa Color   Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco
Peso Unidad kg 12 15 15 15 12 12 12
Dimensiones Unidad Profundidad mm 266 269 269 269 266 266 266
    Anchura mm 795 1050 1050 1050 795 795
    Altura mm 290 290 290 290 290 290 290
Capacidad de calefacción Capacidad total A velocidad alta del ventilador kW 3.2 8.0 5.0 6.3 2.5 4.0 1.9
Capacidad de refrigeración Capacidad total A velocidad alta del ventilador kW 2.8 7.1 4.5 5.6 2.2 3.6 1.7
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Refrigerante Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Accesorios estándar Installation plate 1 1 1 1 1 1 Installation plate
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 General safety precautions
  Wire clamp material 4 4 4 4 4 4 Wire clamp material
  Heat insulating tape 1 1 1 1 1 1 Heat insulating tape
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 Installation and operation manual
  Installation pattern 1 1 1 1 1 1 Installation pattern
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 Screw bag
Corriente (50 Hz) Corriente (50 Hz)-=-Amperios máximos del fusible (MFA)-=-A A 6 6 6 6 6 6 6
Alimentación eléctrica Nombre   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Alimentación eléctrica-=-Frecuencia Frecuencia   50 50 50 50 50 50 50
  Alimentación eléctrica-=-Tensión Tensión   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Dimensiones Dimensiones-=-Unidad-=-Anchura mm             795
Conexiones de tubería Conexiones de tubería-=-Líquido-=-D.E. mm             6