| FXDA10A2VEB | FXDA15A2VEB | FXDA20A2VEB | FXDA25A2VEB | FXDA32A2VEB | FXDA40A2VEB | FXDA50A2VEB | FXDA63A2VEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de presión sonora | Calefacción | A velocidad alta del ventilador | dBA | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| A velocidad baja del ventilador | dBA | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | ||
| A velocidad media del ventilador | dBA | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ||
| Refrigeración | A velocidad baja del ventilador | dBA | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | |
| A velocidad alta del ventilador | dBA | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | ||
| A velocidad media del ventilador | dBA | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ||
| Accesorios estándar | Manual de instalación y de uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tubo flexible de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Material de sellado (manguera de drenaje) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abrazadera metálica para el tubo de drenaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Arandela para ménsula de suspensión | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Tornillos | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| Aislamiento para adaptador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Material de sellado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abrazaderas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Refrigerante | GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | ||
| Tipo | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Capacidad de refrigeración | Capacidad total | A velocidad alta del ventilador | kW | 1.10 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.50 | 5.60 | 7.10 |
| Conexiones de tubería | Liquid | OD | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | |||
| Gas | D.E. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
| Tipo | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | Conexión abocardada | |||
| Drain | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | |||
| Espacio necesario en el falso techo > | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| Nivel de potencia sonora | Refrigeración | A velocidad alta del ventilador | dBA | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Filtro de aire | Tipo | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | Extraíble / Lavable | ||
| Dimensiones | Unidad | Anchura | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1,150 |
| Profundidad | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||
| Altura | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Carcasa | Material | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | Acero galvanizado | ||
| Color | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | No pintada (galvanizada) | |||
| Peso | Unidad | kg | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 26.5 | 26.5 | 30.5 | |
| Altura de drenaje | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Capacidad de calefacción | Capacidad total | A velocidad alta del ventilador | kW | 1.30 | 1.90 | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.30 | 8.00 |
| Power supply | Fase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Nombre | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | VE | |||
| Tensión | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | ||
| Notas | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. | |||
| (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | ||||
| (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | (3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m | ||||
| (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | (4) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador. | ||||
| (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | (5) - La presión estática externa puede cambiarse mediante el mando a distancia )de estándar a alta, consulte el manual de instalación) | ||||
| (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | (6) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. | ||||
| (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | (7) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. | ||||
| (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | (8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA | ||||
| (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | (9) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. | ||||
| (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | (10) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. | ||||
| (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | (11) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero | ||||