| FXFA100A2VEB | FXFA125A2VEB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Altura | mm | 246 | 288 | |
| Dimensiones-=-Unidad-=-Profundidad | mm | 840 | 840 | ||
| Unidad | kg | 24 | 26 | ||
| Capacidad de refrigeración | Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed | kW | 11.20 | 14.00 | |
| Capacidad de calefacción | Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed | kW | 12.50 | 16.00 | |
| Ventilador | Caudal de aire (50 Hz) | Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed | m³/min | 28.8 | 33.0 |
| Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At low fan speed | m³/min | 13.8 | 20.6 | ||
| Consumo (50 Hz) | Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed | kW | 0.078 | 0.103 | |
| Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed | kW | 0.078 | 0.103 | ||
| Nivel de presión sonora | Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed | dBA | 43.0 | 45.0 | |
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed | dBA | 37.0 | 41.0 | ||
| Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed | dBA | 43.0 | 45.0 | ||
| Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed | dBA | 37.0 | 41.0 | ||
| Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed | dBA | 30.0 | 36.0 | ||
| Nivel de potencia sonora | Sound power level-=-Cooling-=-At high fan speed | dBA | 60.0 | 61.0 | |
| Panel decorativo | Panel decorativo-=-Dimensiones-=-Anchura | mm | 950 | 950 | |
| Nivel de presión sonora | Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed | dBA | 30.0 | 36.0 | |
| Panel decorativo | Panel decorativo-=-Dimensiones-=-Altura | mm | 65 | 65 | |
| Panel decorativo 2-=-Peso | kg | 10.3 | 10.3 | ||
| Panel decorativo | Panel decorativo-=-Dimensiones-=-Profundidad | mm | 950 | 950 | |
| Panel decorativo-=-Peso | kg | 5.5 | 5.5 | ||
| Panel decorativo 2 | Panel decorativo 2-=-Dimensiones-=-Altura | mm | 148 | 148 | |
| Panel decorativo 2-=-Dimensiones-=-Anchura | mm | 950 | 950 | ||
| Panel decorativo 2-=-Dimensiones-=-Profundidad | mm | 950 | 950 | ||
| Conexiones de tubería | Piping connections-=-Gas-=-OD | mm | 15.90 | 15.90 | |
| Panel decorativo 3 | Panel decorativo 3-=-Dimensiones-=-Anchura | mm | 950 | 950 | |
| Panel decorativo 3-=-Dimensiones-=-Altura | mm | 106 | 106 | ||
| Panel decorativo 3-=-Dimensiones-=-Profundidad | mm | 950 | 950 | ||
| Panel decorativo 3-=-Peso | kg | 6.5 | 6.5 | ||
| Accesorios estándar | Washer for hanger bracket | 8 | 8 | ||
| Wire clamp material | 7 | 7 | |||
| Clamp for drain hose | 1 | 1 | |||
| Clamps | 1 | 1 | |||
| Drain hose | 1 | 1 | |||
| Installation and operation manual | 1 | 1 | |||
| Installation guide | 1 | 1 | |||
| Insulation for fitting | 2 | 2 | |||
| Screws | 4 | 4 | |||
| Sealing pads | 1 | 1 | |||
| Alimentación eléctrica | Alimentación eléctrica-=-Tensión | 220-240/220 | 220-240/220 | ||
| Alimentación eléctrica-=-Frecuencia | 50/60 | 50/60 | |||
| Corriente (50 Hz)-=-Amperios máximos del fusible (MFA) | A | 6 | 6 | ||
| Name | 1 | 1 | |||