Tabla de especificaciones técnicas FXZA-A

FXZA15A2VEB FXZA20A2VEB FXZA25A2VEB FXZA32A2VEB FXZA40A2VEB FXZA50A2VEB
Nivel de presión sonora Calefacción A velocidad alta del ventilador dBA 31.5 32.0 33.0 33.5 37.0 43.0
    A velocidad baja del ventilador dBA 25.5 25.5 25.5 26.0 28.0 33.0
    A velocidad media del ventilador dBA 28.0 29.5 30.0 30.0 32.0 40.0
  Refrigeración A velocidad baja del ventilador dBA 25.5 25.5 25.5 26.0 28.0 33.0
    A velocidad alta del ventilador dBA 31.5 32.0 33.0 33.5 37.0 43.0
    A velocidad media del ventilador dBA 28.0 29.5 30.0 30.0 32.0 40.0
Accesorios estándar Manual de instalación y de uso 1 1 1 1 1 1
  Tubo flexible de drenaje 1 1 1 1 1 1
  Abrazadera metálica para el tubo de drenaje 1 1 1 1 1 1
  Arandela para ménsula de suspensión 8 8 8 8 8 8
  Tornillos 4 4 4 4 4 4
  Aislamiento para adaptador 2 2 2 2 2 2
  Almohadilla de sellado 4 4 4 4 4 4
  Abrazaderas 7 7 7 7 7 7
Refrigerante GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
  Tipo   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Capacidad de refrigeración Capacidad total A velocidad alta del ventilador kW 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60
Conexiones de tubería Liquid OD mm 6 6 6 6 6 6
    Tipo   Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada
  Gas D.E. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 12.70 12.70
    Tipo   Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada Conexión abocardada
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Panel decorativo 4 Dimensiones Profundidad mm 700 700 700 700 700 700
    Anchura mm 700 700 700 700 700 700
    Altura mm 55 55 55 55 55 55
  Modelo   BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2 BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2 BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2 BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2 BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2 BYFQ60B3W1, Consulte la nota 2
  Color   BLANCO (RAL9010) BLANCO (RAL9010) BLANCO (RAL9010) BLANCO (RAL9010) BLANCO (RAL9010) BLANCO (RAL9010)
  Peso kg 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Nivel de potencia sonora Refrigeración A velocidad alta del ventilador dBA 49 49 50 51 54 60
Filtro de aire Tipo   Red de resina Red de resina Red de resina Red de resina Red de resina Red de resina
Dimensiones Unidad Anchura mm 575 575 575 575 575 575
    Profundidad mm 575 575 575 575 575 575
    Altura mm 260 260 260 260 260 260
Carcasa Material   Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado Placa de acero galvanizado
Peso Unidad kg 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 18.5
Panel decorativo Peso kg 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
  Modelo   BYFQ60C4W1W BYFQ60C4W1W BYFQ60C4W1W BYFQ60C4W1W BYFQ60C4W1W BYFQ60C4W1W
  Dimensiones Altura mm 46 46 46 46 46 46
    Profundidad mm 620 620 620 620 620 620
    Anchura mm 620 620 620 620 620 620
  Color   Blanco (N9.5) Blanco (N9.5) Blanco (N9.5) Blanco (N9.5) Blanco (N9.5) Blanco (N9.5)
Capacidad de calefacción Capacidad total A velocidad alta del ventilador kW 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Nombre   VE VE VE VE VE VE
  Tensión V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notas (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica. (1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.
  (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar. (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar. (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar. (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar. (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar. (2) - Es necesario utilizar la opción ERPS23 (mazo de cables de conversión) para conectar a un panel estándar.
  (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS (3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS
  (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH (4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH
  (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control (5) - Las dimensiones no incluyen la caja de control
  (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. (6) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.
  (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos. (7) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
  (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%. (8) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
  (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA
  (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. (10) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.
  (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. (11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.
  (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero (12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero