Tabla de especificaciones técnicas RZQ-C

RZQ250C7Y1B RZQ200C7Y1B
Accesorios estándar Manual de instalación 1
  Tubos de conexión 4
Refrigerante Charge TCO2Eq 19.4
  GWP   2,087.5
  Carga kg 9.3
  Tipo   R-410A
Conexiones de tubería Liquid OD mm 12.7
  Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m 100
    Sistema Sin carga m 30
  Gas D.E. mm 22.2
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA 78.0
  Calefacción dBA 78.0
Compresor Tipo   Compresor scroll herméticamente sellado
Dimensiones Unidad Anchura mm 930
    Profundidad mm 765
    Altura mm 1,680
Peso Unidad kg 184.0
Power supply Fase   3N~
  Frecuencia Hz 50
  Tensión V 380-415
Notas (1) - La alimentación eléctrica de las unidades interiores FDQ es independiente.
  (2) - Consulte los planos independientes con los datos eléctricos.
Dimensiones Unidad Altura mm   1680
    Anchura mm   930
    Profundidad mm   765
Peso Unidad kg   183.0
Compresor Tipo     Compresor scroll herméticamente sellado
Límites de funcionamiento Refrigeración Ambiente Mín. °CBS   -5.0
      Máx. °CBS   46.0
  Calefacción Ambiente Mín. °CBH   -15.0
      Máx. °CBH   15.0
Nivel de potencia sonora Refrigeración dBA   78.0
  Calefacción dBA   78.0
Refrigerante Tipo     R-410A
  Carga kg   8.3
Refrigerante GWP     2087.5
Refrigerante Carga tCO2Eq   17.3
Conexiones de tubería Líquido D.E. mm   9.52
Conexiones de tubería Gas D.E. mm   22.2
Conexiones de tubería Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – Ud. int. m   100
    Sistema Sin carga m   30
Accesorios estándar Installation manual   1
  Connection pipes   4
Alimentación eléctrica Fase     3N~
  Alimentación eléctrica-=-Frecuencia Frecuencia     50
  Alimentación eléctrica-=-Tensión Tensión     380-415
Corriente (50 Hz) Corriente (50 Hz)-=-Amperios máximos del fusible (MFA) Corriente (50 Hz)-=-Amperios máximos del fusible (MFA)-=-A     25