Saltar al contenido principal

La mitad de los españoles no pueden dormir por culpa del calor

Madrid, 25 de julio de 2018.nbsp;El verano es la época preferida de la mayoría de los españoles. Sin embargo, las altas temperaturas son una pesadilla para muchos. No poder dormir por culpa del calor es lo que más les molesta a 4 de cada 10 españoles 42 y un 36 reconoce que pasa calor en su propia casa en los meses estivales. Daikin, compañía líder en climatización, ha realizado un estudio a nivel nacional para saber cómo sobrellevan los españoles el calor en esta época del año y cómo lo combaten.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Madrid son las comunidades en las que los ciudadanos llevan peor el calor por las noches

La playa es el lugar elegido por la mayoría de los españoles para refrescarse en verano

Para la mayoría de los españoles el aire acondicionado es imprescindible en esta estación

La ruta del calor de Daikin recorrerá las principales zonas de costa para informar a los españoles sobre cómo combatir el calor

El verano pasado España registró temperaturas récord rozando los 47 grados y todo hace prever que en 2018 vuelvan a temblar los termómetros. Los españoles estamos habituados al calor pero eso no significa que no suframos sus efectos. El 34% de los españoles dice que deja de hacer planes cuando hace mucho calor y a un 30% le produce malestar.

En el interior se duerme peor

El sur y el interior de España son las zonas en las que generalmente se registran las temperaturas más altas en verano. Por ello, no es extraño que sean los andaluces (47%), canarios (42%), castellano-manchegos (41%) y navarros (38%) los que más se quejen de que el calor les impide hacer planes en verano. En la misma línea, las comunidades en las que peor llevan el calor por las noches para conciliar el sueño son Castilla-La Mancha (56%), Extremadura (55%), Aragón (53%) y Madrid (50%). Sin embargo, son los baleares (43%) y los gallegos (42%) los que más se quejan del calor que pasan en sus casas en verano, un dato curioso puesto que se trata de zonas con temperaturas más suaves y moderadas en esta época del año.

La playa gana a la montaña y la ciudad al pueblo

La tradicional disputa entre playa y montaña tiene un claro vencedor. Los españoles eligen la playa como destino vacacional (65%) frente al 24% que prefiere la montaña. Por regiones, son los navarros (74%) y los madrileños (70%) los que en mayor proporción pasan sus vacaciones en la playa, por encima de los ciudadanos de regiones costeras. En cuanto a la elección entre ciudad y pueblo, la cosa está más reñida. Un 28% de los encuestados prefiere pasar sus vacaciones en la ciudad y un 27% opta por el pueblo.

Playa, costa y aire acondicionado, los antídotos contra el calor

Para combatir el calor, los españoles tienen claro el remedio. El 46% de los encuestados optan por pasar el día en la playa para refrescarse y el 44% huye del calor viajando a un destino con temperaturas más suaves, como las localidades del norte del país, que en los últimos años han registrado un repunte del turismo nacional.

Además, el aire acondicionado es otro de los grandes protagonistas del verano. Para la mayoría de los españoles el aire acondicionado es un compañero imprescindible en los meses estivales (53%). El 70% reconoce que el aire acondicionado mejora su bienestar y hay quien va más allá y afirma que el aire acondicionado es uno de los mejores inventos de la humanidad (41%). Tanto es así que el 51% de los españoles elige su alojamiento vacacional en función de si tiene aire acondicionado. 

La Ruta del Calor 2018

Para ayudar a los españoles a combatir el calor este verano, Daikin recorrerá gran parte del litoral español desde Huelva hasta Girona, pasando por las playas en las que se concentran más veraneantes con su tradicional Ruta del Calor. A través de esta iniciativa, la compañía líder en climatización, repartirá información con consejos para evitar problemas ocasionados por el sol y el calor como la deshidratación, las insolaciones etc. que afectan especialmente a los más pequeños y a los ancianos y recomendaciones para optimizar el uso de aire acondicionado en esta época del año.

Además, para animar a los ciudadanos a disfrutar del verano de una forma saludable y refrescante, Daikin organizará partidos de fútbol y sesiones de música en algunas de las playas más populares de España como Matalascañas (Huelva), Rincón de la Victoria (Málaga), Cullera (Valencia) o Badalona (Barcelona).

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Universo: hombres y mujeres de 18 y más años

Fechas de trabajo de campo: 20 de abril - 7 de mayo de 2018

Tamaño de muestra: 2.000 entrevistas

Entrevistas: online a través de panel de internautas

Error muestral: intervalo de confianza del 95.5%

Sobre Daikin

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos  de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía  nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).