Saltar al contenido principal

Daikin lanza su nueva Tarifa de precios para 2019

Madrid, 25 de Abril de 2019.- Daikin,nbsp;compañía líder en el ámbito de la climatización, presenta su nueva Tarifa 2019.

Un catálogo en el que los profesionales del sector pueden encontrar las principales novedades de la compañía para este año. Así, Daikin apuesta un año más por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a través del uso de refrigerantes de nueva generación, como el R-32, en sus equipos para garantizar la prestación de un servicio de climatización cada vez más eficiente. Con las novedades más destacadas de la Tarifa Daikin 2019 en el ámbito doméstico, comercial, industrial y control.

Doméstico

> Unidad Split Daikin Stylish con R-32:

Estas unidades cuentan con las mejores prestaciones técnicas y un atractivo diseño. Incorporan control Wifi de serie y tecnología Flash Streamer, que mejora la calidad del aire del ambiente. Además, son muy silenciosas (19 dBA).

> Unidad Split Daikin Perfera con R-32:

Posee la máxima clase energética en eficiencia estacional (A+++), logrando así un consumo de energía mínimo, e incluye un sensor de movimiento de doble función y control wifi de serie.

> Unidad Split Sensira con R-32:

Destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

> Unidad Multisplit Comfora 2x1 con R-32:

La serie Comfora destaca por su diseño elegante y su discreto panel frontal, adaptándose así a la decoración y el estilo de cualquier hogar. 

Sky Air

> Unidades exteriores Sky Air Serie Alpha RZAG35-50-60A:

Compatibles con unidades interiores duales de conductos, Round Flow cassette, cassette integrado y conductos suelo. La distancia de tuberías ha sido ampliada a 50m y 30m de desnivel.

> Unidades interiores Sky Air Cassette Round Flow FCAG-B:

Están disponibles con refrigerante R-410A y R-32 con innovadores paneles decorativos (blanco, negro, autolimpiable y de diseño).

> Unidades interiores FTXM-N para salas técnicas / CPD´s:

Son la solución perfecta para espacios que requieran refrigeración las 24 horas, donde los periodos de actividad continuos sean un requisito imprescindible.

Calefacción

> Daikin Altherma 3 Hidrosplit con R-32:

Este nuevo concepto de Daikin Altherma está disponible en potencias de 11, 14 y 16 kW. Cuenta con una mayor capacidad a temperaturas bajas, rendimientos más altos, un bajo nivel sonoro y posibilidad de control vía App (opcional).

> Programa de selección HSN (Heating Solution Navigator):

Programa online de Daikin Altherma que permite definir las necesidades de cada vivienda, y de ese modo seleccionar el sistema más idóneo para su instalación de un modo muy intuitivo.

Ventilación

> Climatizadores DAHU MODULAR LIGHT SMART:

Esta solución destaca por los ventiladores EC de alta eficiencia. La elevada presión disponible en ventiladores y su baja silueta hace que este sistema sea idóneo para su instalación en falso techo. Además, puede integrarse en sistemas de control de expansión (iTouch y nuevo control Madoka).

VRV

> Unidades exteriores VRV IV+: 

Disponibles en recuperación de calor, bomba de calor, calefacción continua y replacement, estas unidades cuentan con un nuevo compresor scroll. Su eficiencia estacional se incrementa hasta 42 puntos respecto a la versión anterior.

> Unidades exteriores VRV IV C+:

Alta capacidad de calefacción a bajas temperaturas ambientes (-25ºC). Poseen nuevo compresor Scroll y máxima eficiencia a cargas parciales.

Enfriadoras

> Enfriadoras aire-agua con R-32 EWAT-B: 

Incorporan el nuevo compresor Scroll con tecnología Bluevolution y destacan por ser muy compactas y contar con 1 o 2 circuitos totalmente independientes.

> Enfriadoras aire-agua Inverter EWWH-TZB con refrigerante R-1234ze:

Estas unidades pueden ofrecer agua caliente hasta 65ºC.

 

> Enfriadoras agua-agua Inverter EWWH-VZ con refrigerante R-1234ze:

Cuentan con Tecnología Inverter y Relación de Volumen del Compresor Variable (VVR) que optimiza el rendimiento en cualquier condición de funcionamiento.

> Enfriadoras agua-agua Inverter con compresor centrífugo EWWH-DZ:

Estas enfriadoras incorporan compresor centrífugo de levitación magnética y funcionan con refrigerante R-1234ze.

Controles

> Control Madoka

Control remoto de diseño Premium para unidades Sky Air, VRV, DAHU Modular Light Smart y Daikin Altherma. Control y configuración desde el móvil gracias a su conectividad Bluetooth.

Sobre Daikin

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).