Saltar al contenido principal

Daikin presenta su nueva tarifa de precios para 2020

Madrid, 13 de Noviembre de 2019.- Daikin lanza su nueva tarifa de precios 2020, ya vigente desde este 1 de noviembre. El catálogo, especialmente dirigido a los profesionales del sector, tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades de producto. Además, este año, Daikin apuesta de nuevo por nuevos productos con refrigerante R-32, así como la implementación de tecnologías responsables con el medioambiente, como el uso de la energía geotérmica o el proyecto de economía circular.

Destacan las últimas unidades exteriores Sky Air R-32 y los nuevos sistemas de Daikin Altherma 3 SUPRA y Geotermia.

Entre las novedades más relevantes de la Tarifa de Precios Avance 2020 encontramos:

 

Doméstico – Split

Unidades de pared de Alta Gama serie Stylish con R-32 ahora disponibles también en color plata y en negro: las unidades Stylish destacan por su elegante y cuidado diseño, su alta eficiencia (A+++/ A+++) y su avanzada tecnología. Además, sus 189 mm de profundidad hacen de ella la unidad de pared más compacta del mercado. Otras de sus funcionalidades más destacadas son los sensores térmicos y de movimiento, así como su control wifi, incluido de serie.

Unidades de pared serie Sensira con R-32: la unidad se caracteriza por su diseño compacto y cuenta con la etiqueta energética A++ / A++. Esta gama de equipos, que funciona con refrigerante R-32, también incorpora la posibilidad de control wifi, sin duda una funcionalidad pensada para lograr el máximo confort de los usuarios.

Unidades de suelo con R-32 : estos sistemas no solo cuentan con el etiquetado de eficiencia energética A++ / A+, sino que también están disponible en combinaciones 2X1.

Comercial – Sky Air

Unidades exteriores RZAG71-140NV1 con R-32 serie Sky Air Alpha con un solo ventilador: reducción del espacio necesario para la instalación y alta eficiencia energética. Estas unidades exteriores son compatibles con conductos FBA-A, Round Flow cassette FCAG-A, Round Flow cassette FCAG-B, cassette vía FUA-A, unidad de pared FAA-A y conductos de alta presión FDA-A.

Gran Sky Air con R-32: las unidades exteriores RZA200-250D presentan un solo ventilador, mejor ubicación de instalación y valores de eficiencia superiores. En cuanto a las unidades interiores Inverter de alta presión FDA200-250A duales, se presentan también compatibles con las exteriores de R-410A, RZQ200-250C.

Calefacción

Daikin Altherma 3 Supra con R-32: estos sistemas reversibles ofrecen temperatura de agua de impulsión (con hasta 70ºC sin resistencia) con un suelo compresor y cuentan con una eficiencia . Además, incluyen la posibilidad de control vía App.

Daikin Altherma 3 Geotermia con R-32: estos equipos se presentan como únicos en el mercado ya que utilizan la energía geotérmica y la tecnología de bomba de calor Inverter para suministrar calefacción, aire acondicionado y ACS.

VRV

Economía Circular: refrigerante regenerado y certificado que tiene el objetivo es reducir los residuos y la contaminación, además de mantener los productos y materiales en uso y regenerar los recursos naturales. Esta iniciativa se presenta como una de las piezas clave de Daikin, que está centrando sus esfuerzos en minimizar el impacto medioambiental.

Mini VRV Compact 6 CV: estos equipos son la solución ideal debido a su tamaño y nivel sonoro reducidos. Además, son compatibles con unidades de doméstico y Sky Air de R-32, y se encuentran disponibles en 4, 5 y 6 CV.

 

Sobre Daikin

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).