Más de 500 socios empresariales de toda Europa se reunieron en Copenhague del 5 al 7 de febrero para asistir la conferencia sobre sistemas VRV de Daikin 2020.
Bajo el lema “Creando un futuro sostenible juntos”, la conferencia abarcó un amplio abanico de productos y servicios que contribuyen a reducir las emisiones CO2 y a evitar el agotamiento de los recursos naturales a través de una serie de charlas informativas, talleres y exhibiciones. El momento clave de este evento fue la presentación de la innovación más reciente de Daikin, la nueva serie Mini VRV 5, con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) una tercera parte inferior al de la serie anterior, gracias a la utilización del R32 como refrigerante del futuro.
La nueva serie Mini VRV 5 con R32
La misión de Daikin siempre ha sido reducir el impacto medioambiental que produce el uso de la energía en el sector de la climatización, desarrollando productos y refrigerantes con una alta eficiencia estacional en bombas de calor.
Con un PCA de tan solo 675 y un 10% menos de carga de refrigerante, el potencial de calentamiento atmosférico del nuevo VRV 5 es inferior a una tercera parte del de la alternativa más comunes como el refrigerante R-410A, al mismo tiempo que ofrece una mayor eficiencia.
Además, gracias a sus dimensiones compactas (870 x 1.100 x 460 mm), con un solo ventilador, es fácil de transportar y versátil en cualquier aplicación. El nuevo diseño del ventilador consigue una reducción de las emisiones sonoras hasta los 39 dBA y una presión disponible de 45 Pa, lo que permite mayor flexibilidad en la ubicación de la unidad.
Las nuevas unidades interiores de R32 tienen integrado de serie un detector de fugas que, junto con la señalización visual y acústica de 65 dBA cumple con la normativa vigente para refrigerantes A2L. Un todo incluido que facilita seguir con la filosofía de VRV de “Instalar y listo.
Como siempre, es combinable con unidades de cassette Round Flow y de cassette integrado, así como con varias unidades de conductos y murales. Además, también se pueden integrar cortinas de aire y unidades de tratamiento de aire.
La nueva serie VRV 5 ya cumple totalmente con los requisitos de Diseño Ecológico Europeo bajo Lot 21, Tier 2 y ofrece altas eficiencias estacionales en la vida real.
El camino hacia la economía circular
Otro de los momentos clave desarrollados en la conferencia sobre sistemas VRV fue la presentación de L∞P by Daikin, una iniciativa que proporciona un marco de soluciones para avanzar a una economía circular que Daikin ya ha adoptado y continúa implementando. El ámbito de estas actividades incluye la facilidad de reciclaje de la mayoría de los materiales de las unidades Daikin, así como el uso en nuestra cadena de producción de refrigerante regenerado que cuenta con las mismas garantías que el virgen pero consumiendo menos recursos y originando menos desechos. Esta nueva iniciativa hace más sostenible el negocio de la climatización adaptándose a la legislación actual y futura.
Copenhague fue elegida sede de la cumbre, por su papel de “Capital Verde Europea” en 2014 y su dedicación a la sostenibilidad. Un diverso programa de evento culturales completó la conferencia sobre sistemas VRV de 2020.
Sobre Daikin
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).