Saltar al contenido principal

Daikin presenta su nueva Tarifa de precios para 2020

Madrid, 1 de abril de 2020 –Daikin, compañía líder del sector de la climatización, lanza su nueva tarifa de precios 2020, con vigencia desde el 1 de abril. Este catálogo, especialmente dirigido a los profesionales del sector, tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades de producto. Además, este año, Daikin apuesta por nuevos productos con refrigerante R-32, así como la implementación de tecnologías responsables con el medioambiente, como el uso de la energía geotérmica o el proyecto de economía circular.

Destacan las últimas novedades de las unidades exteriores Sky Air R-32; los nuevos sistemas de Daikin Altherma 3 SUPRA, Geotermia y Fotovoltaica; la nueva gama de Mini VRV R-32 y las nuevas Enfriadoras Bomba de Calor Aire-Agua con R-32

Doméstico – Split

Unidades de pared de Alta Gama serie Stylish con R-32 ahora disponibles también en color plata y en negro: las unidades Stylish destacan por su elegante y cuidado diseño, su alta eficiencia (A+++/A+++) y su avanzada tecnología. Además, sus 189 mm de profundidad hacen de ella la unidad de pared más compacta del mercado. Otras de sus funcionalidades más destacadas son el sensor térmico y tecnología de filtrado (Flash Streamer + Apatito de Titanio + Iones de Plata), así como su control wifi, incluido de serie.

Unidades de pared serie Sensira con R-32: la unidad se caracteriza por su diseño compacto y cuenta con la etiqueta energética A++/A+. Esta gama de equipos, que funciona con refrigerante R-32, también incorpora la posibilidad de control wifi, sin duda una funcionalidad pensada para lograr el máximo confort de los usuarios. 

Unidades de suelo con R-32: estos sistemas no solo cuentan con el etiquetado de eficiencia energética A++/A+, sino que también están disponible en combinaciones 2x1.

Comercial – Sky Air

Unidades exteriores RZAG71-140NV1 con R-32 serie Sky Air Alpha con un solo ventilador: reducción del espacio necesario para la instalación y alta eficiencia energética. Estas unidades exteriores son compatibles con conductos FBA-A, Round Flow cassette FCAG-B, cassette Integrado FFA-A, cassette vista FUA-A, unidad de pared FAA-A y conductos de alta presión FDA-A, entre otras.

Gran Sky Air con R-32: las unidades exteriores RZA200-250D presentan un solo ventilador, asideros para facilitar la instalación y valores de eficiencia superiores. En cuanto a las unidades interiores Inverter de alta presión FDA200-250A duales, se presentan también compatibles con las exteriores de R-410A, RZQ200-250C.

Calefacción

Daikin Altherma 3 Supra con R-32: estos sistemas reversibles ofrecen temperatura de agua de impulsión (con hasta 70ºC sin resistencia) con un solo compresor y cuentan con una eficiencia A+++. Además, incluyen la posibilidad de control vía App.

Daikin Altherma 3 Geotermia con R-32: estos equipos se presentan como únicos en el mercado ya que utilizan la energía geotérmica y la tecnología de bomba de calor Inverter para suministrar calefacción, aire acondicionado y ACS.

Daikin Altherma Energía Solar Fotovoltaica: estos sets se presentan como la solución completa de apoyo a la aerotermia. Se trata de sets modulares con posibilidad de monitorización y control, fáciles de instalar y con posibilidad de ampliación a futuro.

HPC Daikin Altherma: nuevos diseños de convectores de suelo y pared. Con operación silenciosa (25 dB(a) a 1 m), alta capacidad con temperaturas de trabajo óptimas y sistema Inverter.

Centralita y termostatos para suelo radiante: sistemas de regulación para suelo radiante con termostatos digitales y analógicos.

VRV

Mini VRV 5 S-series con R-32: con capacidades de 4, 5 y 6 CV y altísimos valores de eficiencia, son combinables con unidades interiores Round Flow Cassette, Cassette integrado, Conductos baja silueta, Conductos presión disponible y unidades de pared.

Economía Circular: refrigerante regenerado y certificado que tiene como objetivo reducir los residuos y la contaminación, además de mantener los productos y materiales en uso y regenerar los recursos naturales. Esta iniciativa se presenta como una de las piezas clave de Daikin, que está centrando sus esfuerzos en minimizar el impacto medioambiental. Aplicación en equipos de esta gama.

Mini VRV Compact 6 CV: Ampliación a la gama existente. Son la solución ideal debido a su tamaño y nivel sonoro reducidos. Además, son compatibles con unidades de doméstico y Sky Air de R-32, para una mayor flexibilidad.

Enfriadoras

Bombas de Calor aire-agua con R-32 EWYT-B: incorporan el nuevo compresor Scroll con tecnología Bluevolution y destacan por ser muy compactas y contar con 1 o 2 circuitos totalmente independientes.

Enfriadoras aire-agua con R-134a y R-1234ze EWAD-TZC / EWAH-TZC: cuentan con Tecnología Inverter, baterías de microcanales y 2 niveles de eficiencia: Silver y Gold. Nueva generación de controlador Microtech 4.

Control

Controlador Microtech 4: controlador para unidades enfriadoras que permite la posibilidad de integración en sistemas de telegestión Daikin On Site. Permite la medición y registro de consumos y rendimientos (gestión RITE). ICM avanzado y nuevas posibilidades de control de caudal de agua variable.

Servicio

Daikin apuesta por su Servicio Técnico y su amplia oferta de soluciones de mantenimiento a la medida de cada necesidad: Daikin On Site, Daikin Cloud Service, Stand by me…

Nueva unidad portátil de recuperación y reciclaje de refrigerante, con la que se reducen costes al aprovechar el refrigerante existente en los circuitos.

Formación

Instituto Daikin: Daikin imparte formación sobre todos sus equipos a todos sus clientes. Estos cursos están orientados a la formación en distintos niveles y gamas de producto. Con centros de formación en diferentes ciudades, el Instituto Daikin apuesta por el valor en la formación de los profesionales del sector.

Sobre Daikin

Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización. Como resultado de su nueva estrategia de diversificación más acorde con un mercado en pleno cambio, además de “Aire Acondicionado”, mercado en el que es líder indiscutible, ha ampliado su oferta penetrando en nuevos mercados: Calefacción, Refrigeración y Sistemas Hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fan coils). La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía nacional. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes a través de 81 oficinas y 38 plantas de producción (8 en USA, 10 en Europa y 20 en Asia).