Saltar al contenido principal

Calefacción y agua caliente

Confort día tras día.

Un clima de confort día tras día

Los productos para calefacción de ROTEX garantizan un hogar cálido y acogedor en invierno. Los generadores térmicos, como las bombas de calor aire/agua, emplean el aire medioambiental como fuente de calor, por lo que se reducen al mínimo el consumo de energía y los costes. 

La opción de refrigeración de la bomba de calor aire/agua de ROTEX, que se incluye de serie, le permite disfrutar de la función doble de calefacción y refrigeración en las habitaciones en las que instale la calefacción por suelo radiante, sin gastos ni inversiones adicionales.

Reduzca los costes energéticos integrando un sistema solar

ROTEX Solaris aprovecha la energía del sol para el agua caliente y la calefacción. Higiénico, con máxima eficiencia y menor coste.

Confort y comodidad

El sistema de calefacción eficiente de ROTEX no solo ahorra energía, sino que también garantiza un suministro confortable y conveniente de calor y de agua caliente sanitaria de la más alta calidad.

¿Cómo podemos ayudarle?

Descargar catálogos