Tecnología óptima, máxima eficiencia, mímimo espacio de instalación
Gracias a la tecnología de condensación de ahorro energético, las calderas murales Rotex logran niveles de eficiencia de hasta el 109%.
Espacio de instalación reducido, sencilla instalación, funcionamiento silencioso y máxima eficiencia para agua caliente sanitaria y calefacción central son las características que diferencian a estas calderas de condensación de gas ROTEX de las demás.
2 años de garantía total, incluido desplazamiento, y 10 años de garantía en el intercambiador de calor
Ventajas
- Tecnología de condensación de ahorro energético con niveles de eficiencia de hasta el 109%
- Máxima eficiencia gracias al intercambiador de calor 2 en 1 (en todas las calderas combinadas)
- Tubos de cobre en el intercambiador de calor para alargar la vida útil de servicio
- Tecnología muy práctica en el menor de los espacios
- Funcionamiento muy silencioso
- Posibilidad de kit de conexión con válvula de tres vías para trabajar con acumulación
- Intercambiador de calor con 10 años de garantía
Calentamiento del ACS hasta un 30% más eficiente. |
Instalación rápida y sin complicaciones. |
Agua caliente en cualquier momento
Para el calentamiento de agua caliente sanitaria, puede optar por el principio de calentador de agua instantáneo higiénico (versión C) o utilizar la caldera junto al acumulador térmico de alto rendimiento ROTEX Sanicube para lograr la máxima higiene y conveniencia en la producción de ACS (versión H).
Dos versiones para todas las aplicaciones
1. Caldera combinada (versión C)
Mediante la aplicación del principio de calentador de agua instantáneo, estas calderas calientan el ACS de manera particularmente eficiente gracias a su intercambiador de calor especial 2 en 1.
Las funciones adicionales ofrecen una utilidad óptima: la función CONFORT garantiza que el agua caliente esté rápidamente disponible siempre que la necesite. En el modo ECO, la caldera "aprende" a reconocer sus requisitos específicos de agua caliente y precalienta el agua en consecuencia.
2. En combinación con un acumulador térmico (versión H).
Para demandas de ACS más exigentes, recomendamos utilizar la caldera junto a un acumulador térmico. El acumulador térmico ROTEX Sanicube representa una combinación de depósito de agua caliente sanitaria y calentador de agua instantáneo. El agua que se va a calentar pasa a través de un intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento y es calentada por este. Por lo tanto, el acumulador térmico Sanicube ofrece ventajas notables en términos de higiene del agua, que se han confirmado a través de un completo estudio llevado a cabo por el Instituto de Higiene del la Universidad de Tübingen.
Dos gamas de productos, pero siempre la primera elección
ROTEX Smart Condens | ROTEX Smart Condens Plus | |
Intercambiador de calor | Aletas rectas | Aletas de laberinto |
Bomba de circulación | Bomba estándar | Bomba de alta eficiencia |
Eficiencia de calentamiento de ACS | 95,8% | 101,4% |
ROTEX ofrece dos gamas de este producto que pueden abarcar cualquier demanda. Desde el modelo estándar Rotex Smart Condens hasta el modelo Rotex Smart Condens Plus, que incorpora de serie una bomba de calor de alta eficiencia y una superficie del intercambiador de calor de mayor tamaño.