Las ventajas
Máxima eficiencia
- Tecnología de condensación de gas que ahorra energía con una eficacia de hasta el 110%
- Tecnología innovadora
Integración de caldera y acumulador térmico
- Sistema de combustión adaptable al gas Lambda-Gx con combinación gas-aire totalmente electrónica
- Intuitiva regulación electrónica
- Higiene del agua sanitaria
Máximo nivel de higiene mediante la separación del acumulador y el agua potable
- Sin depósitos ni afloramiento de legionela
- Como hecha a la medida
Para calefacción y agua caliente
- Dimensiones compactas e instalación sencilla en el menor espacio
- Uso flexible; es posible la combinación directa con un sistema solar o una chimenea existente con bolsa de agua
Premio Plus X para GCU compact
-
Estructura y función
Los acumuladores térmicos de ROTEX proporcionan un suministro constante de agua caliente. -
Confort del agua
Higiene y comodidad máximas. Económicos, seguros y flexibles. -
Higiene del Agua
Higiene óptima del agua día tras día. -
Control híbrido
Tecnología inteligente para su comodidad. -
Energía solar
Combinación de energías para calefacción y agua caliente sanitaria con opción solar. -
Clase compacta
Hecha a la medida de su casa.