Saltar al contenido principal

Colectores solares Rotex Solaris

Paneles solares de ROTEX Solaris: montaje flexible.

Alta producción gracias al revestimiento altamente selectivo

Los paneles solares Solaris transforman casi toda la radiación solar de onda corta en calor mediante su revestimiento altamente selectivo. Los tres tamaños diferentes de panel solar aportan flexibilidad para adaptarse a las características del tejado. Dado que no hay dos edificios iguales, existen diversas opciones de instalación para montar los paneles solares planos de ROTEX en el tejado. Los paneles solares pueden montarse en tejas (sobre el tejado), en el tejado o también con una estructura secundaria especial en una superficie plana.

Adecuados para cualquier tipo de tejado

Dado que no hay dos edificios iguales, existen diversas opciones de instalación para montar los paneles solares planos de ROTEX en el tejado. Los paneles solares pueden montarse en tejas (sobre el tejado), en el tejado o también con una estructura secundaria especial en una superficie plana. Los tres tamaños diferentes de panel solar aportan flexibilidad para adaptarse a las características del tejado.

Descargar catálogo