Saltar al contenido principal

Bomba de calor alta temperatura

Disponible para cualquier tipo de instalaciones: nuevas instalaciones y renovaciones.

La bomba de calor perfecta para renovaciones

Anteriormente, las bombas de calor de ahorro energético estaban limitadas a las nuevas instalaciones o a instalaciones con calefacción por suelo radiante debido a la baja temperatura del agua de calefacción. ROTEX HPSUhitemp establece unos niveles completamente nuevos. Incluso a temperaturas exteriores extremadamente bajas de -20°C, proporciona una temperatura de agua de calefacción (temperatura del flujo) de hasta 80°C sin necesidad de calefacción eléctrica adicional, por lo que se reducen los costes de energía. Otra ventaja: los radiadores existentes se integran con facilidad en el nuevo sistema de calefacción.

Poca inversión. Máximo rendimiento 

El sistema HPSUhitemp consta de una unidad exterior, una unidad interior y un acumulador térmico higiénico. No necesita una habitación por separado para la bomba de calor HPSUhitemp. La unidad exterior compacta brinda flexibilidad en cuanto al lugar de instalación.

En el lado soleado de la vida. Hoy y mañana

El acumulador térmico ROTEX HybridCube ya está equipado para el aprovechamiento de la energía solar. Si no va a instalar un sistema solar ahora mismo, podrá realizar una instalación solar de forma rápida y sencilla en cualquier momento más adelante. La tecnología de acumulador térmico de ROTEX garantiza un suministro constante de agua caliente higiénica.

Las ventajas

  • Ideal para renovaciones
  • Aprovechamiento de la energía gratuita y renovable del sol y el aire
  • Para calefacción y agua caliente
  • Temperaturas de flujo de hasta 80 °C
  • Integración en los radiadores existentes
  • Aplicación flexible; combinación directa con una instalación solar (en combinación con ROTEX HybridCube)
  • Funcionamiento económico y silencioso
  • Máximo nivel de higiene y confort del suministro de agua caliente